Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja
OJ5049
OJH-FNKG/SO/AS
Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja
OJ5049
OJH-FNKG/SO/AS
- Posebej kompaktno ohišje za uporabo v robotiki, sestavljanju in rokovanju
- Natančna izključitev ozadja
- Preprosta poravnava zaradi vidne rdeče luči
- Intuitivna nastavitev občutljivosti in izhodne funkcije
- Preprosto nameščanje s sponkami na montažno podnožje
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Izključitev ozadja |
---|---|
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 25 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 660 |
Izhodi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] | 15...400; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje) |
---|---|
Prilagodljivi razpon | da |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 18 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | Doseg tipala |
Na voljo izključitev ozadja | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 574 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 35 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiali | ohišje: ABS; pritrdilo: tlačno litje cinka; LED okno: SEPS; tipka: SEPS | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronska ključavnica | da |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
|
|
---|
graf pogreška
|
|
---|