• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. OJ5066

Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OJ5066

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OJ5066

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

  • Posebej kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Zelo veliko območje
  • Intuitivna nastavitev občutljivosti in izhodne funkcije
  • Preprosto nameščanje s sponkami na montažno podnožje
  • LED zaslon za preverjanje delovanja, stanja preklopa in funkcije
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: OJ5109 Primerjava izdelkov: OJ5066 / OJ5109 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
  • ce
  • cul
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Ohišje kvadrasto
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Princip delovanja Senzor s skoznjim žarkom
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] < 12
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Valovna dolžina [nm] 660
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 200
Preklopna frekvenca DC [Hz] 1200
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik sprejemnik
Doseg [m] < 10
Prilagodljivi razpon da
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...60
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Let] 968
Mehanski podatki
Teža [g] 54,8
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 35 x 24 x 11
Materiali ohišje: ABS; pritrdilo: tlačno litje cinka; LED okno: SEPS; tipka: SEPS
Material optike
steklo
Poravnava optike frontalna optika
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
funkcija 1 x LED, rdeče
Elektronska ključavnica da
Pribor
V sklopu dobave
Osnovna pritrditev: 1, E20964
pritrdilni vijaki: 2 x M3 x 16
vzmetna podložka: 2
Matice: 2
Opombe
Opombe
obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 0,15 m, PUR
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: Hytrel 8068; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka