Razpršilno odbojni senzor
OJ5070
OJB-FPKG/FO/AS
Razpršilno odbojni senzor
OJ5070
OJB-FPKG/FO/AS
- Posebej kompaktno ohišje za uporabo v robotiki, sestavljanju in rokovanju
- Zelo veliko območje
- Preprosta poravnava zaradi vidne rdeče luči
- Intuitivna nastavitev občutljivosti in izhodne funkcije
- Preprosto nameščanje s sponkami na montažno podnožje
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 32 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 880 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 2000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] | 1...1000; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje) |
---|---|
Prilagodljivi razpon | da |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 150 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dosegu tipala |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 864 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 28 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Materiali | ohišje: ABS; pritrdilo: tlačno litje cinka; LED okno: SEPS; tipka: SEPS | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | frontalna optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronska ključavnica | da |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|