• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. OJ5075

Reflektorska svetlobna zapora

OJ5075

OJP-FPKG/SO/AS

Reflektorska svetlobna zapora

OJ5075

OJP-FPKG/SO/AS

  • Posebej kompaktno ohišje za uporabo v robotiki, sestavljanju in rokovanju
  • Zelo veliko območje
  • LED zaslon za preverjanje delovanja, stanja preklopa in funkcije
  • Intuitivna nastavitev občutljivosti in izhodne funkcije
  • Preprosto nameščanje s sponkami na montažno podnožje
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Ohišje kvadrasto
Območje uporabe
Posebna značilnost polarizacijski filter
Princip delovanja Reflektorska svetlobna zapora
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] < 22
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 200
Preklopna frekvenca DC [Hz] 2000
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Doseg na prizmatični reflektor [m] 0...2; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon da
Maks. premer svetlobne točke [mm] 64
Mere svetlobne točke se nanašajo na pri maksimalnem dometu
Na voljo polarizacijski filter da
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...60
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Let] 854
Mehanski podatki
Teža [g] 27,3
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 35 x 11 x 24
Materiali ohišje: ABS; pritrdilo: tlačno litje cinka; LED okno: SEPS; tipka: SEPS
Material optike
steklo
Poravnava optike stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
funkcija 1 x LED, rdeče
Elektronska ključavnica da
Pribor
V sklopu dobave
Osnovna pritrditev
pritrdilni vijaki: 2 x M3 x 16
vzmetna podložka: 2
Matice: 2
Refleksna folija: 1 x 15 x 20 mm
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka