Oddajnik laserskega senzorja s skoznjim žarkom
OJ5116
OJSLOOKG/FO/AS
Oddajnik laserskega senzorja s skoznjim žarkom
OJ5116
OJSLOOKG/FO/AS
- Zanesljivo zaznavanje zelo majhnih predmetov
- Posebej kompaktno ohišje za uporabo v robotiki, sestavljanju in rokovanju
- Preprosta poravnava zaradi vidne laserske svetlobne točke
- Zelo veliko območje
- Hitra namestitev s pomočjo montažnih lukenj z robustnim tulcem iz nerjavnega jekla
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Laserski zaščitni razred | 1 |
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 12 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 650 |
Tip. življenjska doba [h] | 50000 |
Izhodi
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
---|
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | prenosnik |
---|---|
Doseg [m] | < 15 |
Prilagodljivi razpon | ne |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 24 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dometu |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserski zaščitni razred | 1 | ||||||||||
Opombe o zaščiti pred laserjem |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 918 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 27,9 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Materiali | ohišje: ABS; LED okno: SEPS; tipka: SEPS | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | frontalna optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|