• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Optoelektronski senzorji
  4. Vsi fotoelektrični senzorji
  5. OJ5149

Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OJ5149

OJH-FNKG/SO/AS

Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OJ5149

OJH-FNKG/SO/AS

  • Posebej kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Natančna izključitev ozadja
  • Preprosta poravnava zaradi vidne rdeče luči
  • Intuitivna nastavitev občutljivosti in izhodne funkcije
  • Hitra namestitev s pomočjo montažnih lukenj z robustnim tulcem iz nerjavnega jekla
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Ohišje kvadrasto
Območje uporabe
Posebna značilnost Izključitev ozadja
Princip delovanja Razpršilno odbojni senzor
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] 25
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Valovna dolžina [nm] 660
Izhodi
Električna izvedba NPN
Funkcija izhoda nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 200
Preklopna frekvenca DC [Hz] 1000
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] 15...400; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje)
Prilagodljivi razpon da
Maks. premer svetlobne točke [mm] 18
Mere svetlobne točke se nanašajo na Doseg tipala
Na voljo izključitev ozadja da
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...60
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Let] 574
Mehanski podatki
Teža [g] 35,1
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 35 x 11 x 24
Materiali ohišje: ABS; LED okno: SEPS; tipka: SEPS
Material optike
PMMA
Poravnava optike stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
Elektronska ključavnica da
Pribor
V sklopu dobave
pritrdilni vijaki: 2
vzmetna podložka: 2
Matice: 2
Opombe
Opombe
obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A
diagrami in grafikoni
a: senzor
b: predmet
c: ozadje
x: senzor razdalje/predmet [mm]
y: min. razdalja predmeta/ozadje [mm]
graf pogreška
x: senzor razdalje/predmet [mm]
y: min. razdalja predmeta/ozadje [mm]
1 = predmet črn (6 % znižanje) , belo ozadje (90 % znižanje)
2 = predmet siva (18 % remisije) , belo ozadje (90 % znižanje)
3 = predmet bela (90 % remisije) , belo ozadje (90 % znižanje)