LASER reflektorsko tipalo
OJ5154
OJHLFPKG/SO/AS
LASER reflektorsko tipalo
OJ5154
OJHLFPKG/SO/AS
- Zanesljivo zaznavanje zelo majhnih predmetov
- Posebej kompaktno ohišje za uporabo v robotiki, sestavljanju in rokovanju
- Natančna izključitev ozadja
- Preprosta poravnava zaradi vidne laserske svetlobne točke
- Intuitivna nastavitev občutljivosti in izhodne funkcije
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Laserski zaščitni razred | 1 |
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Izključitev ozadja |
---|---|
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 13 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 650 |
Tip. življenjska doba [h] | 50000 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] | 15...200; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje) |
---|---|
Prilagodljivi razpon | da |
Premer najmanjšega zaznavnega predmeta [mm] | 2 |
Maks. širina svetlobne točke [mm] | 2 |
Maks. višina svetlobne točke [mm] | 1 |
Na voljo izključitev ozadja | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserski zaščitni razred | 1 | ||||||||||
Opombe o zaščiti pred laserjem |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 501 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 28,2 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiali | ohišje: ABS; LED okno: SEPS; tipka: SEPS | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronska ključavnica | da |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
|
|
---|
graf pogreška
|
|
---|