Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
OJS200
OJS-OOKG/SO/AS
Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
OJS200
OJS-OOKG/SO/AS
- Posebej kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
- Zelo veliko območje
- Preprosta poravnava zaradi vidne rdeče luči
- Pripravljeno za takojšnje delovanje zaradi fiksne nastavitve
- Hitra namestitev s pomočjo montažnih lukenj z robustnim tulcem iz nerjavnega jekla
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 30 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | prenosnik |
---|---|
Doseg [m] | 0...10 |
Prilagodljivi razpon | ne |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 1000 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dometu |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 2230 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 16,6 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiali | ABS; SEPS | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|