• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. OK5004

Ojačevalnik optičnih vodnikov

OK5004

OKF-FPKG/10M

Ojačevalnik optičnih vodnikov

OK5004

OKF-FPKG/10M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: OK5008 Primerjava izdelkov: OK5004 / OK5008 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
  • csa
  • ce
  • ul
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Ohišje kvadrasto
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...50 DC
Poraba toka [mA] < 30; ((24 V))
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Valovna dolžina [nm] 660
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250
Preklopna frekvenca DC [Hz] 120
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Doseg [m] 0...0,12; (Senzor s skoznjim žarkom)
Doseg tipala [mm] 0...40; (Razpršilno odbojni senzor)
Prilagodljivi razpon da
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...60
Zaščita IP 65
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 529
Mehanski podatki
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 50 x 19 x 35
Materiali PPO spremenjeno
Poravnava optike stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
izvijač
pritrdilni vijaki: 2 x M4 x 25
podložke: 2
vzmetna podložka: 2
Matice: 2
Opombe
Opombe
preklop svetlo ustreza izhodni funkciji NC za optična vlakna s skoznjim žarkom
ustreza izhodni funkciji NO za optična vlakna s razpršilnim odbojem
preklop temno ustreza izhodni funkciji NO za optična vlakna s skoznjim žarkom
ustreza izhodni funkciji NC za optična vlakna s razpršilnim odbojem
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm²