Ojačevalnik optičnih vodnikov
OK5022
OKF-FNKG/US-100-DNF
Ojačevalnik optičnih vodnikov
OK5022
OKF-FNKG/US-100-DNF
- Delovanje kot senzor s skoznjim žarkom ali razpršilno odbojni senzor
- Intuitivna nastavitev občutljivosti prek potenciometra
- Programirljivi način vklopa svetlobe/teme
- Kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
- Jasno vidni LED zaslon za preverjanje stanja preklopa
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 30; ((24 V)) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 660 |
Izhodi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 120 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Doseg [m] | 0...0,12; (Senzor s skoznjim žarkom) |
---|---|
Doseg tipala [mm] | 0...40; (Razpršilno odbojni senzor) |
Prilagodljivi razpon | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 529 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 66 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 50 x 19 x 35 |
Materiali | PPO spremenjeno |
Poravnava optike | stranska optika |
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
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|