• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Optoelektronski senzorji
  4. Vsi fotoelektrični senzorji
  5. OL0005

Razpršilno odbojni senzor

OL0005

OLT-FKOA

Razpršilno odbojni senzor

OL0005

OLT-FKOA

  • Zelo veliko območje
  • Intuitivna nastavitev občutljivosti
  • Programirljivi način vklopa svetlobe/teme
  • Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • LED zaslon za preverjanje delovanja, stanja preklopa in funkcije
  • ccc
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe infrardeče
Ohišje kvadrasto
Območje uporabe
Princip delovanja Razpršilno odbojni senzor
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] 47...63
Obratovalna napetost [V] 20...250 AC/DC
Maks. poraba moči [VA] 4
Zaščitni razred II
Odpornost na napačno polarnost ne
Vrsta svetlobe infrardeče
Valovna dolžina [nm] 880
Izhodi
Električna izvedba rele
Funkcija izhoda nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Obremenljivost kontakta 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Preklopna frekvenca AC [Hz] 10
Preklopna frekvenca DC [Hz] 10
Dokaz kratkega stika ne
Zaščita pred preobremenitvijo ne
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] 1...1000; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje)
Prilagodljivi razpon da
Maks. premer svetlobne točke [mm] 300
Mere svetlobne točke se nanašajo na pri maksimalnem dosegu tipala
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 226
Mehanski podatki
Teža [g] 171
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 75 x 27 x 62
Materiali PA; PBT
Material optike
PMMA
Poravnava optike stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
funkcija 1 x LED, rdeče
Električni priključek
Potrebna zaščita miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; hitro ukrepanje
Opombe
Opombe
Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 4,5...10 mm; Kabelska uvodnica: M16 X 1,5
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka