Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe |
rdeča lučka |
Laserski zaščitni razred |
1 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
Poraba toka [mA] |
< 200; (10 V) |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] |
2 |
Vrsta svetlobe |
rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] |
650 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih vhodov: 1; Število digitalnih izhodov: 2 |
Vhodi
Sprožilec |
zunanje |
Število digitalnih vhodov |
1 |
Izhodi
Električna izvedba |
PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
Število digitalnih izhodov |
2 |
Funkcija izhoda |
2x običajno odprto/običajno zaprto; (možnost parametriranja) |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] |
100 |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilna razdalja (smer Z) [mm] |
150...300 |
Širina merilnega območja (smer X) pri min. razdalji merjenja [mm] |
45; (Oddaljenost = 150mm) |
Širina merilnega območja (smer X) pri maks. razdalji merjenja [mm] |
90; (Oddaljenost = 300mm) |
Merilna frekvenca [Hz] |
5 |
Natančnost / odstopanja
Ločljivost izmerjene vrednosti |
Smer Z 200 µm |
Smer X 250 µm |
|
Natančnost |
Smer Z ± 500 µm |
Smer X ± 500 µm |
belo ozadje (90 % znižanje) |
|
Programska oprema/programiranje
Število profilov, ki jih je mogoče shraniti |
10 |
Število območij zanimanja |
2 |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik |
IO-Link |
Vrsta prenosa |
COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link - revizija |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Profili |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
SIO-način |
da |
Potreben razred glavnega vhoda |
A |
Min. čas procesnega cikla [ms] |
2,3 |
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
funkcija |
dolžina v bitih |
procesna vrednost |
16 |
stanje naprave |
4 |
binarne preklopne informacije |
1 |
|
Funkcije IO-Linka (aciklične) |
števec delovnih ur; število sproženih dogodkov; Nastavitve ROI |
Podprta DeviceID-ji |
Način obratovanja |
ID naprave |
default |
1260 |
|
Napotek |
Za dodatne informacije glejte datoteko PDF IODD v razdelku »Prenosi« |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-10...55 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-40...60 |
Zaščita |
IP 65 |
Maks. imunost na zunanjo svetlobo [klx] |
20 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
Laserski zaščitni razred |
1 |
Opombe o zaščiti pred laserjem |
Pozor: |
Laserska svetloba |
razred laserja: |
1 |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN / IEC60825-1:2014 |
|
Skladno z 21 CFR 1040, razen za odstopanja skladno z Obvestilom o laserjih št. 50 z datumom junij 2007. |
|
MTTF [Let] |
155 |
Odobritev UL |
Ta |
-10...55 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
oskrba z napetostjo |
Class 2 |
Številka datoteke UL |
E174191 |
|
Mehanski podatki
Teža [g] |
534,5 |
Mere [mm] |
88 x 65 x 28,5 |
Materiali |
ohišje: tlačno litje cinka; PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; sprednja šipa: PMMA |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
1 x LED, rumeno |
Delovanje zaslona |
1 x LED, zeleno |
|
barvni zaslon |
|
Električni priključek
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
diagrami in grafikoni
|
1
|
Smer X |
2
|
Smer Z |
3
|
Odprtina za izhod laserskega žarka |
4
|
sprejemnik |
|
Drugi podatki
svetlobna črta
merilna razdalja (smer Z) |
svetlobna črta |
150 mm |
50 x 1 mm |
300 mm |
100 x 1 mm |
Vrednosti veljajo za |
|
Zunanja svetloba na predmet |
< 20 klx |
stalni pogoji okolice |
23 °C / 960 hPa |
minimalni čas vklopa v minutah |
10 |