Kotni senzor
OPL200
OPL-FCKG/IO-LINK/AS
Kotni senzor
OPL200
OPL-FCKG/IO-LINK/AS
- Hitra namestitev: ni treba poravnati oddajnika in sprejemnika
- Fin in natančen svetlobni žarek po vsej širini vilic
- Kovinsko ohišje zmanjša popačenje
- Možnost izbire vklopa svetlobe/teme prek vrtljivega stikala
- Intuitivna nastavitev občutljivosti prek potenciometra
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 30 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 660 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (preklopno) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 1 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 5000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Premer najmanjšega zaznavnega predmeta [mm] | 0,3 |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||
SIO-način | da | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 3,2 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 709 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 114,5 |
---|---|
Mere [mm] | 75 x 10 x 75 |
Dolžina stranice X [mm] | 50 |
Dolžina stranice Y [mm] | 50 |
Velikost kota Z [mm] | 60 |
Materiali | ohišje: tlačno litje cinka črno eloksirano; optika: steklo |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|