Kotni senzor
OPL204
OPL-DPKG/US
Kotni senzor
OPL204
OPL-DPKG/US
- Hitra namestitev: ni treba poravnati oddajnika in sprejemnika
- Fin in natančen svetlobni žarek po vsej širini vilic
- Kovinsko ohišje zmanjša popačenje
- Možnost izbire vklopa svetlobe/teme prek vrtljivega stikala
- Intuitivna nastavitev občutljivosti prek potenciometra
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|
Območje uporabe
Posebna značilnost | Funkcija preverjanja izhoda |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...35 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 45 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 660 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | preklop temno |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Funkcija preverjanja izhoda | da |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 200 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 919 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 150 |
---|---|
Mere [mm] | 65 x 10 x 106 |
Dolžina stranice X [mm] | 54 |
Dolžina stranice Y [mm] | 55 |
Velikost kota Z [mm] | 60,46 |
Materiali | ohišje: tlačno litje cinka; optika: steklo |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|