• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. OR0007

Reflektorska svetlobna zapora

OR0007

ORR/ORT-V/6M

Reflektorska svetlobna zapora

OR0007

ORR/ORT-V/6M

  • Posebej kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Zelo veliko območje
  • Za priključitev na preklopni ojačevalnik
  • Pripravljeno za takojšnje delovanje zaradi fiksne nastavitve
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: OR0004 Primerjava izdelkov: OR0007 / OR0004 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe infrardeče
Ohišje kvadrasto
Območje uporabe
Princip delovanja Reflektorska svetlobna zapora
Električni podatki
Priključek na stikalni ojačevalnik da
Preklopni ojačevalniki Priključek na stikalni ojačevalnik OV5012, OV0010
Vrsta svetlobe infrardeče
Valovna dolžina [nm] 950
Izhodi
Zaščita pred kratkim stikom ne
Zaščita pred preobremenitvijo ne
Območje zaznavanja
Doseg na prizmatični reflektor [m] 0,3...1; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Doseg tipala [mm] < 200; (beli papir 200 x 200 mm)
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
Mehanski podatki
Teža [g] 0,141
Ohišje kvadrasto
Materiali PPO spremenjeno
Poravnava optike stranska optika
Pribor
V sklopu dobave
Pritrdilni kotnik: 1, E20212
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 6 m; 2 x 0,14 mm²