Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom
OS0023
OSE-FBOA
Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom
OS0023
OSE-FBOA
- Zelo veliko območje
- Programirljivi način vklopa svetlobe/teme
- S kombiniranim izhodom AC/DC in dvožilno tehnologijo
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Intuitivna nastavitev občutljivosti prek potenciometra
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Odpornost na napačno polarnost | da |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 880 |
Izhodi
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo) |
---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 10,5 |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] | 10,5 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 15 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 4 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 25 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 100 |
Dokaz kratkega stika | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | sprejemnik |
---|---|
Doseg [m] | < 20 |
Prilagodljivi razpon | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 300 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 277 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materiali | PPO spremenjeno | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključek
Potrebna zaščita | miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje |
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | terminali: ...1,5 mm²; Kabelska uvodnica: M20 X 1,5 |
---|