• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. OS0030

Reflektorska svetlobna zapora

OS0030

OSR-FBOA/T

Reflektorska svetlobna zapora

OS0030

OSR-FBOA/T

  • Zelo veliko območje
  • Programirljivi način vklopa svetlobe/teme
  • S kombiniranim izhodom AC/DC in dvožilno tehnologijo
  • Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Intuitivna nastavitev občutljivosti in funkcij časovnika prek potenciometra
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: OS0025 Primerjava izdelkov: OS0030 / OS0025 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
  • ccc
  • ce
  • cul
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe infrardeče
Ohišje kvadrasto
Območje uporabe
Princip delovanja Reflektorska svetlobna zapora
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 20...250 AC/DC
Zaščitni razred II
Odpornost na napačno polarnost ne
Vrsta svetlobe infrardeče
Valovna dolžina [nm] 950
Izhodi
Funkcija izhoda nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Minimalni obremenilni tok [mA] 15
Maks. uhajavi tok [mA] 8
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] 2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC [Hz] 250
Preklopna frekvenca DC [Hz] 250
Dokaz kratkega stika ne
Zaščita pred preobremenitvijo ne
Območje zaznavanja
Doseg na prizmatični reflektor [m] 10; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon da
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 65
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Let] 261
Mehanski podatki
Teža [g] 264,8
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 80 x 28 x 95
Materiali PPO spremenjeno
Material optike
steklo
Poravnava optike stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Električni priključek
Potrebna zaščita miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje
Pribor
V sklopu dobave
Pritrdilni kotnik: 1, E20210
izvijač
Opombe
Opombe
Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek terminali: ...1,5 mm²; Kabelska uvodnica: M20 X 1,5