• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Optoelektronski senzorji
  4. Vsi fotoelektrični senzorji
  5. OS5018

Razpršilno odbojni senzor

OS5018

OST-FPKG

Razpršilno odbojni senzor

OS5018

OST-FPKG

  • Zelo veliko območje
  • Programirljivi način vklopa svetlobe/teme
  • Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Intuitivna nastavitev občutljivosti prek potenciometra
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe infrardeče
Ohišje kvadrasto
Območje uporabe
Princip delovanja Razpršilno odbojni senzor
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...55 DC
Poraba toka [mA] 30; ((24 V))
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe infrardeče
Valovna dolžina [nm] 880
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250
Preklopna frekvenca DC [Hz] 100
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] < 1000; (beli papir 200 x 200 mm)
Prilagodljivi razpon da
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 65
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 639
Mehanski podatki
Teža [g] 275
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 80 x 28 x 95
Materiali PPO spremenjeno
Material optike
steklo
Poravnava optike stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
Pritrdilni kotnik: 1, E20210
izvijač
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek terminali: ...1,5 mm²; Kabelska uvodnica: M20 X 1,5