- Izdelki
- OS5032
Reflektorska svetlobna zapora
OS5032
OSP-FPKG/T
Reflektorska svetlobna zapora
OS5032
OSP-FPKG/T
- Zelo veliko območje
- Programirljivi način vklopa svetlobe/teme
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Intuitivna nastavitev občutljivosti in funkcij časovnika prek potenciometra
- S polarizacijskim filtrom
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Posebna značilnost | polarizacijski filter |
---|---|
Princip delovanja | Reflektorska svetlobna zapora |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...55 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 25; ((24 V)) |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 660 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 40 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Funkcija časa [s] | 0,01...5 |
Območje zaznavanja
Doseg na prizmatični reflektor [m] | 6; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Prilagodljivi razpon | da |
Na voljo polarizacijski filter | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 472 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 289 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materiali | PPO spremenjeno | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | terminali: ...1,5 mm²; Kabelska uvodnica: M20 X 1,5 |
---|