• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Optoelektronski senzorji
  4. Vsi fotoelektrični senzorji
  5. OT5003

Razpršilno odbojni senzor

OT5003

OTT-FPKG/US-100-IPF

Razpršilno odbojni senzor

OT5003

OTT-FPKG/US-100-IPF

  • Kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Programirljivi način vklopa svetlobe/teme
  • Intuitivna nastavitev občutljivosti prek potenciometra
  • Za uporabo na kratkih razdaljah
  • LED zaslon za preverjanje stanja preklopa in delovanja
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe infrardeče
Ohišje kvadrasto
Območje uporabe
Princip delovanja Razpršilno odbojni senzor
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...50 DC
Poraba toka [mA] 40; ((24 V))
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe infrardeče
Valovna dolžina [nm] 880
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250
Preklopna frekvenca DC [Hz] 150
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] 4...200; (beli papir 200 x 200 mm)
Prilagodljivi razpon da
Maks. premer svetlobne točke [mm] 187
Mere svetlobne točke se nanašajo na pri maksimalnem dosegu tipala
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...60
Zaščita IP 65
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Let] 583
Mehanski podatki
Teža [g] 146,5
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 75 x 19 x 30
Materiali PBT
Material optike
PMMA
Poravnava optike stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
Pribor
V sklopu dobave
Pritrdilni kotnik: 1, E20461
izvijač
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka