- Izdelki
- OT5015
Reflektorska svetlobna zapora
OT5015
OTP-FPKG
Reflektorska svetlobna zapora
OT5015
OTP-FPKG
- Kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
- Programirljivi način vklopa svetlobe/teme
- Intuitivna nastavitev občutljivosti prek potenciometra
- S polarizacijskim filtrom
- LED zaslon za preverjanje stanja preklopa in delovanja
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: O5P500 Primerjava izdelkov: OT5015 / O5P500 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Posebna značilnost | polarizacijski filter |
---|---|
Princip delovanja | Reflektorska svetlobna zapora |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...55 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 35; ((24 V)) |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 660 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 150 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Doseg na prizmatični reflektor [m] | 0,2...2; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 280 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dometu |
Na voljo polarizacijski filter | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 585 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 202,4 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Materiali | PBT | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|