• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Optoelektronski senzorji
  4. Vsi ojačevalniki optičnih vlaken
  5. OU5002

Ojačevalnik optičnih vodnikov

OU5002

OUF-DPKG

Ojačevalnik optičnih vodnikov

OU5002

OUF-DPKG

  • Preprosta priključitev optičnih vlaken na ojačevalnik
  • Delovanje s poceni akrilnimi optičnimi vlakni ali zelo kakovostnimi optičnimi vlakni
  • Vidni pokazatelji stanja preklopa
  • Intuitivna nastavitev občutljivosti prek potenciometra
  • Kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe infrardeče
Ohišje kvadrasto
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...36 DC
Poraba toka [mA] 35; ((24 V))
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe infrardeče
Valovna dolžina [nm] 880
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda preklop temno
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250
Preklopna frekvenca DC [Hz] 100
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Doseg [m] < 0,12; (Senzor s skoznjim žarkom)
Doseg tipala [mm] < 40; (Razpršilno odbojni senzor)
Prilagodljivi razpon da
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 65
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Let] 583
Mehanski podatki
Teža [g] 151,5
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 28 x 16 x 56
Materiali PPO spremenjeno
Poravnava optike stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
Pritrdilni kotnik: 1, E20211
izvijač
Opombe
Opombe
preklop temno ustreza izhodni funkciji NO za optična vlakna s skoznjim žarkom
ustreza izhodni funkciji NC za optična vlakna s razpršilnim odbojem
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka