• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Optoelektronski senzorji
  4. Vsi fotoelektrični senzorji
  5. OU5006

Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OU5006

OUE-DPKG

Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OU5006

OUE-DPKG

  • Zelo veliko območje
  • Kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Intuitivna nastavitev občutljivosti prek potenciometra
  • Vidni pokazatelji stanja preklopa
  • Veliki razpon delovne napetosti
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe infrardeče
Ohišje kvadrasto
Območje uporabe
Princip delovanja Senzor s skoznjim žarkom
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...55 DC
Poraba toka [mA] 20; ((24 V))
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe infrardeče
Valovna dolžina [nm] 880
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda preklop temno
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250
Preklopna frekvenca DC [Hz] 140
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik sprejemnik
Doseg [m] < 6
Prilagodljivi razpon da
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 618
Mehanski podatki
Teža [g] 149,5
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 28 x 16 x 51
Materiali PPO spremenjeno
Material optike
steklo
Poravnava optike stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
Pritrdilni kotnik: 1, E20211
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka