Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe |
infrardeče |
Električna izvedba |
PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
Zaščita |
IP 65; IP 67 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
19,2...28,8 DC |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] |
300 |
Vrsta svetlobe |
infrardeče |
Valovna dolžina [nm] |
880 |
Sprejemnik
Poraba toka [mA] |
100 |
Prenosnik
Poraba toka [mA] |
15 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih izhodov: 1 |
Izhodi
Električna izvedba |
PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
Število digitalnih izhodov |
1 |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2 |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] |
100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
12 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje zaznavanja
Število žarkov |
165 |
Višina zaznavnega polja [mm] |
1640 |
Širina zaznavnega polja (nizka intenzivnost svetlobe) [m] |
0...2 |
Širina zaznavnega polja (visoka intenzivnost svetlobe) [m] |
1...10 |
Razdalja med prečkami [mm] |
10 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja |
histereza/okno; druga točka preklopa; Zamik vklopa in izklopa; vklopna dejanja; Funkcija teach; nastavitev svetleje/temneje |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik |
IO-Link |
Vrsta prenosa |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link - revizija |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Profili |
Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel |
SIO-način |
da |
Potreben razred glavnega vhoda |
A |
Min. čas procesnega cikla [ms] |
10 |
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
funkcija |
dolžina v bitih |
procesna vrednost |
80 |
stanje naprave |
4 |
binarne preklopne informacije |
2 |
|
Funkcije IO-Linka (aciklične) |
oznaka, specifična za vrsto uporabe; števec delovnih ur |
Podprta DeviceID-ji |
Način obratovanja |
ID naprave |
default |
1402 |
|
Napotek |
Za dodatne informacije glejte datoteko PDF IODD v razdelku »Prenosi« |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-10...55 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-25...70 |
Zaščita |
IP 65; IP 67 |
Maks. imunost na zunanjo svetlobo [klx] |
10 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF sevano |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 VF prevoden |
3 V |
EN 55011 |
razred A |
|
Odpornost na vibracije |
EN 60068-2-6 Fc |
(10-55) Hz 1 mm amplituda, obdobje oscilacije 5 min., 30 min. na os pri resonanci ali 55 Hz |
|
Odpornost na šoke |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 11 ms polsinus; 3 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi |
|
MTTF [Let] |
59 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
5 |
Ohišje |
kvadrasto |
Mere [mm] |
1713 x 30 x 28 |
Materiali |
ohišje: aluminij; sprednja šipa: PC |
Dolžina D [mm] |
1713 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
prenosnik |
2 LED |
sprejemnik |
3 LED |
|
Pribor
V sklopu dobave |
montažni kotnik: 3 |
žlebni elementi: 3 |
Matice |
|
Električni priključek - prenosnik
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
Električni priključek - sprejemnik
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |