- Izdelki
- Varnostna tehnika
- Varnostne svetlobne mreže
- Varnostne svetlobne mreže s funkcijo utišanja
- OY513S
varnostne svetlobne mreže
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
varnostne svetlobne mreže
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
- preprosta priključitev dušilnega senzorja neposredno na varnostno svetlobno mrežo
- dušilne roke s predhodno nameščenimi senzorji za hitro namestitev
- različica vzporednega dušenja ali dušenja prečnega žarka za zaznavanje različnih velikosti predmetov
- vgrajena lučka stanja
- uporabniku prijazna konfiguracija prek ožičenja strojne opreme
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Električna izvedba | PNP |
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 24 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 10 |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 950 |
Poraba toka [mA] | 84 |
---|
Poraba toka [mA] | 42 |
---|
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Število izhodov OSSD | 2 |
Maks. tokovna obremenitev na izhod OSSD [mA] | 300; (24 V) |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Območje zaznavanja
Višina zaščitnega polja [mm] | 910 |
---|---|
Število žarkov | 4 |
Širina zaščitnega območja (nizka intenzivnost svetlobe) [m] | 0...4 |
Širina zaščitnega območja (visoka intenzivnost svetlobe) [m] | 3...12 |
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] | 5,5 |
---|
Pogoji okolja
Aplikacije | Razred C skladno z EN 60654-1 - območje uporabe zaščiteno pred vremenskimi vplivi |
---|---|
Temperatura okolice [°C] | -30...55 |
Skladiščna temperatura [°C] | -30...70 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 95; (nekondenzirajoč) |
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||
Odpornost proti vibracijam |
|
Varnostne karakteristike
Tip ESPE (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Ustreza zahtevam |
|
|||
Življenjska doba TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 6905 |
---|---|
Mere [mm] | 1085 x 50 x 55 |
Materiali | ohišje: aluminij; sprednja šipa: PC |
Dolžina D [mm] | 1085 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - prenosnik
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključek - sprejemnik
Priključek | Spojnik: 1 x M12; Največja dolžina kabla: 100 m; pri prerezu žil 1 mm² |
---|