• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Tlačni senzorji / Senzorji za vacuum
  4. Prenosniki tipa PA
  5. PA3522

Tlačni prenosnik s keramično merilno celico

PA3522

PA-100-SBG14-A-ZVG/US/ /V

Tlačni prenosnik s keramično merilno celico

PA3522

PA-100-SBG14-A-ZVG/US/ /V

  • Natančni linearni izhodni signal 4...20 mA
  • Visoka ponovljivost in majhna napaka linearnosti
  • Z dolgoročno stabilnostjo zaradi visoke zaščite pred preobremenitvijo
  • Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Velik razpon delovne temperature in visoka stopnja zaščite
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 1
Merilno območje
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Procesni priključek povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj (DIN EN ISO 1179-2); notranji navoj:M5
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Uporaba za industrijsko uporabo
Mediji Tekočine
Pogojno primerno za uporaba v plinih pri tlakih > 25 barov le na zahtevo
Temperatura medija [°C] -25...90; (na zahtevo: -40...90 °C)
Min. porušitveni tlak
650 bar 9425 psi 65 MPa
Tlačna trdnost
300 bar 4350 psi 30 MPa
Vrsta tlaka relativni tlak
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 9,6...32 DC
Min. upor izolacije [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 1
Izhodi
Skupno število izhodov 1
Izhodni signal analogni signal
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod toka [mA] 4...20
Maks. obremenitev [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] < 0,1; (z nihanji temperature < 10 K)
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Ravna linija za najboljše prileganje; LS = nastavitev mejne točke)
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] < ± 0,05; (na 6 mesecev)
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Odzivni časi
Odzivni čas prehodne funkcije analognega izhoda [ms] 3
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Skladiščna temperatura [°C] -40...100
Zaščita IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
sevanje motenj skladno z Direktivo o avtomobilih 2004/104 ES
CISPR 25
odpornost na motnje skladno z Direktivo o avtomobilih 2004/104 ES
ISO 11452-2 HF sevano 100 V/m
ISO 7637-2 pulse stopnja ostrine 4
Odpornost na šoke
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
DIN EN 61373 Kategorija 3
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
DIN EN 61373 Kategorija 2
MTTF [Let] 507
Direktiva o tlačni opremi Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo
Vrsta uporabe pri železnici
DIN EN 50155 / IEC 60571 Klasse T3, C1, S1
Mehanski podatki
Teža [g] 217,5
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4305 / 303); keramika; Tesnilo: FKM
Min. tlačni cikli 100 milijonov
Pritezni vrtilni moment [Nm] 25...35; (priporočeni zatezni moment; odvisno od mazanja, tesnjenja in nazivnega tlaka)
Procesni priključek povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj (DIN EN ISO 1179-2); notranji navoj:M5
Vgrajeni omejevalni element ne (je mogoče povratno namestiti)
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno