• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. PC5412

Tlačni prenosnik

PC5412

PT-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W

Tlačni prenosnik

PC5412

PT-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W

  • Zanesljivo zaznavanje sistemskega tlaka pri uporabi v industriji
  • Visoka odpornost na udarce in vibracije
  • Odlična ponovljivost in majhna napaka linearnosti
  • Življenjska doba več kot 60 milijonov tlačnih ciklov
  • Kompaktno in robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo, kjer je prostor omejen
stara serija izdelkov
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 1
Merilno območje [bar] 0...100
Procesni priključek povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj (DIN EN ISO 1179-2)
Območje uporabe
Uporaba za industrijsko uporabo
Mediji tekočine in plini
Temperatura medija [°C] -40...90
Min. porušitveni tlak [bar] 1000
Tlačna trdnost [bar] 250
Opomba o stopnji tlaka
statično
Vakuumska odpornost [mbar] -1000
Vrsta tlaka relativni tlak
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 16...36 DC
Min. upor izolacije [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 1
Izhodi
Skupno število izhodov 1
Izhodni signal analogni signal
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod toka [mA] 4...20
Maks. obremenitev [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA)
Dokaz kratkega stika da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [bar] 0...100
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] < ± 0,05; (z nihanji temperature < 10 K)
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] < ± 0,5; (vklj. z zamikom, če je preveč zategnjeno, pride do napake ničelne točke in razpona, nelinearnosti, histereze)
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] < ± 0,2
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] < ± 0,1; (na 6 mesecev)
Ničelna točka in razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Odzivni časi
Odzivni čas prehodne funkcije analognega izhoda [ms] 1
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...90
Skladiščna temperatura [°C] -40...100
Zaščita IP 67; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Odpornost na šoke
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 787
Odobritev UL
UL odobritev št. J075
Številka datoteke UL E174189
Direktiva o tlačni opremi Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo
Mehanski podatki
Teža [g] 56,5
Materiali 1.4542 (17-4 PH/630); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PEI
Material v stiku z medijem 1.4542 (17-4 PH/630)
Min. tlačni cikli 60 milijonov; (pri 1,2-kratniku nazivnega tlaka)
Pritezni vrtilni moment [Nm] 25...35; (priporočeni zatezni moment; odvisno od mazanja, tesnjenja in nazivnega tlaka)
Procesni priključek povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj (DIN EN ISO 1179-2)
Zatesnitev procesne povezave FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Vgrajeni omejevalni element ne
Opombe
Opombe
BFSL = Ravna linija za najboljše prileganje
LS = nastavitev mejne točke
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A