- Izdelki
- PC9021
Tlačni prenosnik
PC9021
PT-300PSBU76-C-DVG/US/ /W
Tlačni prenosnik
PC9021
PT-300PSBU76-C-DVG/US/ /W
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
---|---|
Merilno območje [psi] | 0...3000 |
Procesni priključek | povezava z navojem 7/16" - 20 UNF (SAE) |
Območje uporabe
Uporaba | za mobilno uporabo |
---|---|
Mediji | tekočine in plini |
Temperatura medija [°C] | -40...90 |
Min. porušitveni tlak [psi] | 14500 |
Tlačna trdnost [psi] | 5800 |
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 9...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 6 |
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (80 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Izhodni signal | analogni signal |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod napetosti [V] | 0...5 |
Min. obremenilni upor [Ω] | 2000 |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [psi] | 0...3000 |
---|
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K) |
---|---|
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] | < ± 1,2; (vklj. z zdrsom zaradi privoja, napako ničelne točke in zategovanja) |
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] | < ± 0,2 |
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (na 6 mesecev) |
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Odzivni časi
Odzivni čas prehodne funkcije analognega izhoda [ms] | 8 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...90 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 67; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||||||||||
MTTF [Let] | 859 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 78,5 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PA PACM 12 (TROGAMID) |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); FPM Viton |
Min. tlačni cikli | 50 milijonov |
Procesni priključek | povezava z navojem 7/16" - 20 UNF (SAE) |
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|