Tlačni senzor z zaslonom
PE2599
PE-1-1BREG14-MFRKG/US/ /E
Tlačni senzor z zaslonom
PE2599
PE-1-1BREG14-MFRKG/US/ /E
- Dva preklopna izhoda; en izhod je mogoče programirati kot IO-Link in enega kot analogni izhod
- Rdeči/zeleni prikaz za jasno identifikacijo sprejemljivega obsega
- Procesne priključke lahko za optimalno poravnavo zavrtite
- Z dolgoročno stabilnostjo zaradi visoke zaščite pred preobremenitvijo
- Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||||
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj notranji navoj:M5; DIN EN ISO 1179-2 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | |||
---|---|---|---|---|
Merilni element | merilna celica za keramično-kapacitivni tlak | |||
Uporaba | za industrijsko uporabo | |||
Mediji | tekočine in plini | |||
Temperatura medija [°C] | -25...80 | |||
Min. porušitveni tlak |
|
|||
Tlačna trdnost |
|
|||
Vakuumska odpornost [mbar] | -1000 | |||
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 35 |
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 0,3 |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; analogni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | < 500 |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (prilagodljivo 1:5) |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Analogni izhod napetosti [V] | 0...10; (prilagodljivo 1:5) |
Min. obremenilni upor [Ω] | 2000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Točka nastavitve SP |
|
||||
Točka ponastavitve rP |
|
||||
Analogna začetna točka |
|
||||
Analogna končna točka |
|
||||
V korakih po |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od merilnega območja] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K; Turn down 1:1) |
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Ravna linija za najboljše prileganje; LS = nastavitev mejne točke) |
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; na 6 mesecev) |
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Napotek | natančnost točke preklopa, napaka linearnosti pod DNV GL: < ± 1 %: < ± 1 % |
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] | < 1,5 |
---|---|
Nastavljiv zakasnitveni čas dS, dr [s] | 0...50 |
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] | 0...4 |
Blaženje za analogni izhod dAA [s] | 0...4 |
Maks. odzivni čas analognega izhoda [ms] | 3 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; zamik vklopa/izklopa; Blaženje; Prikazni element; izhodni tok/napetost |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-način | da | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Analogni procesni podatki | 1 | ||||
Binarni procesni podatki | 2 | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 2,3 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 171 | ||||
Odobritev UL |
|
||||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 304,5 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; EPDM |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Al2O3 (99,9 %; keramika); EPDM |
Min. tlačni cikli | 100 milijonov |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 25...35; (priporočeni zatezni moment; odvisno od mazanja, tesnjenja in nazivnega tlaka) |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj notranji navoj:M5; DIN EN ISO 1179-2 |
Zatesnitev procesne povezave | EPDM |
Vgrajeni omejevalni element | ne (je mogoče povratno namestiti) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|