• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Tlačni senzorji / Senzorji za vacuum
  4. Vsi tlačni senzorji/vakuumski senzorji
  5. PE3000

Tlačni senzor z zaslonom

PE3000

PE-400-SDR14-MFPKG/US/ /E

Tlačni senzor z zaslonom

PE3000

PE-400-SDR14-MFPKG/US/ /E

  • Posebno tesnilo za uporabo v procesih čiščenja
  • S programirljivim preklopnim izhodom in analognim izhodom
  • Z dolgoročno stabilnostjo zaradi visoke zaščite pred preobremenitvijo
  • Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
  • Visoka odpornost na udarce in vibracije
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: PN3070 ali PN3570 Primerjava izdelkov: PE3000 / PN3070 / PN3570 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
  • ce
  • cul
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1
Merilno območje
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Procesni priključek povezava z navojem G 1/4 notranji navoj
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Uporaba za industrijsko uporabo
Mediji tekočine in plini
Pogojno primerno za uporaba v plinih pri tlakih > 25 barov le na zahtevo
Ni mogoče uporabiti za olja
Temperatura medija [°C] -25...80
Min. porušitveni tlak
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Tlačna trdnost
600 bar 8700 psi 60 MPa
Vrsta tlaka relativni tlak
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...36 DC; (skladno s SELV/PELV)
Poraba toka [mA] < 50
Min. upor izolacije [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Prenapetostna zaščita da; (< 40 V)
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] 0,3
Watchdog integriran da
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1
Izhodi
Skupno število izhodov 2
Izhodni signal preklopni signal; analogni signal; (možnost konfiguracije)
Električna izvedba PNP
Število digitalnih izhodov 1
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250
Preklopna frekvenca DC [Hz] < 170
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod toka [mA] 4...20
Maks. obremenitev [Ω] 500
Analogni izhod napetosti [V] 0...10
Min. obremenilni upor [Ω] 2000
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Točka nastavitve SP
4...400 bar 60...5790 psi 0,4...40 MPa
Točka ponastavitve rP
2...398 bar 30...5760 psi 0,2...39,8 MPa
V korakih po
2 bar 30 psi 0,2 MPa
Tovarniška nastavitev
SP1 = 100 bar rP1 = 92 bar
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od merilnega območja] < ± 0,5
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K)
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Ravna linija za najboljše prileganje; LS = nastavitev mejne točke)
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] < ± 0,25
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] < ± 0,05; (na 6 mesecev)
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] 0,2; (0...80 °C)
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] 0,2; (0...80 °C)
Odzivni časi
Nastavljiv zakasnitveni čas dS, dr [s] 0; 0,2...50
Maks. odzivni čas analognega izhoda [ms] 3
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; zamik vklopa/izklopa; Blaženje; Prikazni element; izhodni tok/napetost
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...80
Skladiščna temperatura [°C] -40...100
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
Odpornost na šoke
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 213
Direktiva o tlačni opremi Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo
Mehanski podatki
Teža [g] 272,5
Materiali nerjavno jeklo (1.4301 / 304); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); keramika; Tesnilka merilne celice: EPDM
Min. tlačni cikli 100 milijonov
Procesni priključek povezava z navojem G 1/4 notranji navoj
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
Prikazni element 3 x LED, zeleno
stikalno stanje LED, rumeno
prikazovalnik funkcije alfanumerični zaslon, 4 znaki
izmerjene vrednosti alfanumerični zaslon, 4 znaki
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno