• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. PF2656

Poravnani tlačni senzor

PF2656

PF-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

Poravnani tlačni senzor

PF2656

PF-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Kombinirano merjenje nivoja in točkovno zaznavanje nivoja z analognimi/preklopnimi izhodi
  • Z dolgoročno stabilnostjo zaradi visoke ponovljivosti in majhne napake linearnosti
  • Higienska zasnova za zahteve industrije živil in pijač
  • Programirljivi analogni in preklopni izhod
  • Poravnana namestitev v vsebnike, rezervoarje in cevi
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: PI2896 ali PI2796 Primerjava izdelkov: PF2656 / PI2896 / PI2796 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
  • ce
  • fda
  • ehedg
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1
Merilno območje
-0,13...2,5 bar -130...2500 mbar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Procesni priključek povezava z navojem G 1 zunanji navoj tesnilni stožec
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Uporaba poravnano nameščanje za industrijo živil in pijač
Montaža vrtljivo ohišje 350°
Mediji pastozni mediji in mediji z vsebnostjo trdnih snovi; tekočine in plini
Temperatura medija [°C] -25...80
Min. porušitveni tlak
50 bar 725 psi 5000 kPa
Tlačna trdnost
20 bar 290 psi 2000 kPa
Vrsta tlaka relativni tlak
Brez medprostora da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 20...30 DC
Poraba toka [mA] < 60
Min. upor izolacije [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] 0,2
Watchdog integriran da
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1
Izhodi
Skupno število izhodov 2
Izhodni signal preklopni signal; analogni signal; (možnost konfiguracije)
Električna izvedba PNP/NPN
Število digitalnih izhodov 2
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250
Preklopna frekvenca DC [Hz] < 170
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod toka [mA] 4...20; (prilagodljivo 1:4)
Maks. obremenitev [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Analogni izhod napetosti [V] 0...10; (prilagodljivo 1:4)
Min. obremenilni upor [Ω] 2000
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
-0,13...2,5 bar -130...2500 mbar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Točka nastavitve SP
-0,11...2,5 bar -1,6...36,3 psi -11...250 kPa
Točka ponastavitve rP
-0,12...2,49 bar -1,7...36,2 psi -12...249 kPa
Analogna začetna točka
-0,13...1,88 bar -1,8...27,2 psi -13...188 kPa
Analogna končna točka
0,5...2,5 bar 7,3...36,3 psi 50...250 kPa
V korakih po
0,01 bar 0,1 psi 1 kPa
Tovarniška nastavitev
SP1 = 0,63 bar rP1 = 0,58 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 2,50 bar
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearnost, vklj. s histerezo in ponovljivostjo , nastavitev mejne vrednosti skladno z DIN EN IEC 62828-1)
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] < ± 0,1; (Turn down 1:1; na leto)
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] < 3
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] 0...4
Blaženje za analogni izhod dAA po korakih [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Maks. odzivni čas analognega izhoda [ms] 3
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; izhodni tok/napetost; Blaženje; prilagoditev prikazanih vrednosti; zaslon je mogoče zavrteti in izklopiti; Prikazni element; ničelna točka; razpon
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Skladiščna temperatura [°C] -40...100
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
Odpornost na šoke
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mehanski podatki
Teža [g] 373,6
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM
Material v stiku z medijem keramika (99,9 % Al2O3); nerjavno jeklo (1.4435 / 316L); značilnosti površine: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. tlačni cikli 100 milijonov
Procesni priključek povezava z navojem G 1 zunanji navoj tesnilni stožec
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 2 x LED, rdeče
prikazovalnik funkcije 7-segmentni prikazovalnik LED
izmerjene vrednosti 7-segmentni prikazovalnik LED
Prikazni element bar; psi; kPa
Opombe
Opombe
Dovoljenje 3A velja samo pri vgradnji s priključki, ki imajo dovoljenje 3A.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno