- Izdelki
- Senzorji
- Tlačni senzorji / Senzorji za vacuum
- Elektronski kontaktni manometri z analognim zaslonom
- PG2797
Poravnani tlačni senzor z analognim zaslonom
PG2797
PG-001-REA01-MFRKG/US/ /P
Poravnani tlačni senzor z analognim zaslonom
PG2797
PG-001-REA01-MFRKG/US/ /P
- Analogni zaslon, tlačno stikalo in prenosnik v eni enoti
- Odlična čitljivost tudi na velike razdalje
- Vrtljivi zaslon z LED paličnim grafikonom za prikaz točke preklopa
- Higienično, robustno ohišje iz nerjavnega jekla za zahteve industrije živil in pijač
- Poravnani procesni priključki za uporabo v procesih CIP in SIP
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Merilno območje |
|
|||
Procesni priključek | povezava z navojem G 1 zunanji navoj Aseptoflex Vario |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Uporaba | poravnano nameščanje za industrijo živil in pijač | ||
Mediji | pastozni mediji in mediji z vsebnostjo trdnih snovi; tekočine in plini | ||
Temperatura medija [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||
Min. porušitveni tlak |
|
||
Tlačna trdnost |
|
||
Vrsta tlaka | relativni tlak | ||
Brez medprostora | da | ||
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] | 10 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...32 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 70; (24 V) |
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 6 |
Princip merjenja | hidrostatično |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; analogni signal; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 1 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 50 |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20, z možnostjo obrnitve; (prilagodljivo) |
Maks. obremenitev [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
|||
---|---|---|---|---|
Točka nastavitve SP |
|
|||
Točka ponastavitve rP |
|
|||
Analogna začetna točka |
|
|||
Analogna končna točka |
|
|||
V korakih po |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od merilnega območja] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K; Turn down 1:1) |
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearnost, vklj. s histerezo in ponovljivostjo , nastavitev mejne vrednosti skladno z DIN EN IEC 62828-1) |
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; na leto) |
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] | < 10 |
---|---|
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] | 0,01...30 |
Blaženje za analogni izhod dAA [s] | 0,01...30 |
Odzivni čas prehodne funkcije analognega izhoda [ms] | 25 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 67; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 100 | ||||||||||
Sporočilo o odobritvi |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 521,2 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; kontrolno okence: Varnostno steklo 4 mm |
Material v stiku z medijem | keramika (99,9 % Al2O3); nerjavno jeklo (1.4435 / 316L); značilnosti površine: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. tlačni cikli | 100 milijonov |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1 zunanji navoj Aseptoflex Vario |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z lestvico | da | ||||||||||||
Razširjeno območje prikaza (maks.) |
|
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|