- Izdelki
- PI1009
Poravnani tlačni senzor z zaslonom
PI1009
PI-1-1BRES30-MFRKG/US/ /P
Poravnani tlačni senzor z zaslonom
PI1009
PI-1-1BRES30-MFRKG/US/ /P
- Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za zahteve industrije živil in pijač
- Higienična, poravnana zasnova
- Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
- Visoka temperaturna odpornost in visoka stopnja zaščite
- Programirljivi analogni in preklopni izhod
- vključeno merjenje temperature prek IO-Linka
- Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
Ne uporabljajte za nove projekte. kot dodatki ni na voljo nobenih adapterjev več
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||||
Procesni priključek | povezava z navojem S30x2 zunanji navoj Aseptoflex |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | |||
---|---|---|---|---|
Uporaba | poravnano nameščanje za industrijo živil in pijač | |||
Mediji | pastozni mediji in mediji z vsebnostjo trdnih snovi; tekočine in plini | |||
Temperatura medija [°C] | -25...150 | |||
Min. porušitveni tlak |
|
|||
Tlačna trdnost |
|
|||
Vakuumska odpornost [mbar] | -1000 | |||
Vrsta tlaka | relativni tlak; vakuum | |||
Brez medprostora | da |
Električni podatki
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Watchdog integriran | da |
Obratovalna napetost [V] | 20...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 3,5...21,5 |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 1 |
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 5...45; (430 bei max. Laststrom) |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 0,5 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; analogni signal; IO-Link |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20, z možnostjo obrnitve; (prilagodljivo) |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Maks. obremenitev [Ω] | 300 |
---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
---|---|
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 125 |
Maks. obremenitev [Ω] | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Točka nastavitve SP |
|
||||||||||||
Točka ponastavitve rP |
|
||||||||||||
Analogna začetna točka |
|
||||||||||||
Analogna končna točka |
|
||||||||||||
Min. razlika med SP in rP |
|
||||||||||||
V korakih po |
|
||||||||||||
Tovarniška nastavitev |
|
Merilno območje |
|
---|
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od merilnega območja] | < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] | < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 vklj. z ničelno točko in napako razpona, nelinearnostjo, s histerezo; Turn down 1:1) | ||||||||
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; na leto) | ||||||||
Skupno odstopanje prek temperaturnega razpona |
|
||||||||
Napotek | za dodatne podrobnosti glejte razdelek Diagrami in grafikoni |
Natančnost [K] | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
---|---|
Natančnost ponavljanja [K] | ± 0,2 |
Ločljivost [K] | 0,2 |
Odzivni časi
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Blaženje za analogni izhod dAA [s] | 0...99,99 |
Odzivni čas prehodne funkcije analognega izhoda [ms] | 30 |
---|
Min. odzivni čas preklopnega izhoda (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Odzivni čas prehodne funkcije analognega izhoda [ms] | 7 |
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 voda ; > 0,9 m/s) |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profili | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIO-način | da | ||||||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 5,6 | ||||||||||
Resolucijski tlak IO-Linka [mbar] | 0,1 | ||||||||||
Resolucijska temperatura IO-Linka [K] | 0,2 | ||||||||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||||||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | oznaka, specifična za vrsto uporabe; notranja temperatura; števec delovnih ur; števec preklopnih ciklov; Števec največjega tlaka | ||||||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 201 | ||||
Sporočilo o odobritvi |
|
||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 348,8 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Material v stiku z medijem | keramika (99,9 % Al2O3); nerjavno jeklo (1.4435 / 316L); značilnosti površine: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. tlačni cikli | 100 milijonov |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 25 |
Procesni priključek | povezava z navojem S30x2 zunanji navoj Aseptoflex |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prikazni element | mbar; psi; kPa; inH2O |
Opombe
Napotki | Ne uporabljajte za nove projekte.; kot dodatki ni na voljo nobenih adapterjev več |
---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|
diagrami in grafikoni
vpliv temperature okolice na natančnost
|
|
---|