• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. PI1093

Poravnani tlačni senzor z zaslonom

PI1093

PI-025-RES30-E-ZVG/US/ /P

Poravnani tlačni senzor z zaslonom

PI1093

PI-025-RES30-E-ZVG/US/ /P

  • Kombinirano merjenje nivoja in točkovno zaznavanje nivoja z analognimi/preklopnimi izhodi
  • Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
  • Za uporabo pri visokih temperaturah v procesni tehnologiji
  • Higienska zasnova za zahteve industrije živil in pijač
  • Poravnana namestitev v vsebnike, rezervoarje in cevi
stara serija izdelkov
Datum ustavitve: 03/31/2024
Alternativni izdelki: PI1003 ali PI1703 Primerjava izdelkov: PI1093 / PI1003 / PI1703 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Ne uporabljajte za nove projekte. kot dodatki ni na voljo nobenih adapterjev več
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 1
Merilno območje
-1...25 bar -14,4...362,7 psi -0,1...2,5 MPa
Procesni priključek povezava z navojem Aseptoflex zunanji navoj Aseptoflex
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Uporaba poravnano nameščanje za industrijo živil in pijač
Montaža vrtljivo ohišje 350°
Mediji pastozni mediji in mediji z vsebnostjo trdnih snovi; tekočine in plini
Temperatura medija [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. porušitveni tlak
350 bar 5070 psi 35 MPa
Tlačna trdnost
100 bar 1450 psi 10 MPa
Vrsta tlaka relativni tlak
Brez medprostora da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 20...32 DC
Min. upor izolacije [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] 0,5
Najvišji vklopni tok [mA] 6
Trajanje vklopa najvišjega toka [ms] 30
Watchdog integriran da
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 1
Izhodi
Skupno število izhodov 1
Izhodni signal analogni signal
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod toka [mA] 4...20, z možnostjo obrnitve; (prilagodljivo 1:4)
Maks. obremenitev [Ω] 300
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
-1...25 bar -14,4...362,7 psi -0,1...2,5 MPa
Analogna začetna točka
-1...18,74 bar -14,4...271,8 psi -0,1...1,874 MPa
Analogna končna točka
5,24...25 bar 76,2...362,7 psi 0,524...2,5 MPa
V korakih po
0,02 bar 0,3 psi 0,002 MPa
Tovarniška nastavitev
ASP = 0,00 bar AEP = 25,00 bar
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearnost, vklj. s histerezo in ponovljivostjo , nastavitev mejne vrednosti skladno z DIN EN IEC 62828-1)
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] < ± 0,1; (Turn down 1:1; na leto)
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Odzivni časi
Blaženje za analogni izhod dAA [s] 0,1...100
Maks. odzivni čas analognega izhoda [ms] 40
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja ničelna točka; razpon
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Skladiščna temperatura [°C] -40...100
Zaščita IP 67; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
Odpornost na šoke
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 238
Mehanski podatki
Teža [g] 405
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Material v stiku z medijem keramika (99,9 % Al2O3); nerjavno jeklo (1.4435 / 316L); značilnosti površine: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. tlačni cikli 100 milijonov
Procesni priključek povezava z navojem Aseptoflex zunanji navoj Aseptoflex
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
Prikazni element 4 x LED, zeleno
prikazovalnik funkcije alfanumerični zaslon, 4 znaki
izmerjene vrednosti alfanumerični zaslon, 4 znaki
Prikazni element bar; psi; MPa; % razpona
Opombe
Opombe
Dovoljenje 3A velja samo pri vgradnji s priključki, ki imajo dovoljenje 3A.
Napotki Ne uporabljajte za nove projekte.; kot dodatki ni na voljo nobenih adapterjev več
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno