- Izdelki
- PI1693
Poravnani tlačni senzor z zaslonom
PI1693
PI-025-REA01-E-ZVG/US/ /P
Poravnani tlačni senzor z zaslonom
PI1693
PI-025-REA01-E-ZVG/US/ /P
- Kombinirano merjenje nivoja in točkovno zaznavanje nivoja z analognimi/preklopnimi izhodi
- Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
- Za uporabo pri visokih temperaturah v procesni tehnologiji
- Higienska zasnova za zahteve industrije živil in pijač
- Poravnana namestitev v vsebnike, rezervoarje in cevi
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: PI2893 ali PI2793 Primerjava izdelkov: PI1693 / PI2893 / PI2793 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Merilno območje |
|
|||
Procesni priključek | povezava z navojem G 1 zunanji navoj tesnilni stožec |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | |||
---|---|---|---|---|
Uporaba | poravnano nameščanje za industrijo živil in pijač | |||
Montaža | vrtljivo ohišje 350° | |||
Mediji | pastozni mediji in mediji z vsebnostjo trdnih snovi; tekočine in plini | |||
Temperatura medija [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. porušitveni tlak |
|
|||
Tlačna trdnost |
|
|||
Vrsta tlaka | relativni tlak | |||
Brez medprostora | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...32 DC |
---|---|
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 0,5 |
Najvišji vklopni tok [mA] | 6 |
Trajanje vklopa najvišjega toka [ms] | 30 |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Izhodni signal | analogni signal |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20, z možnostjo obrnitve; (prilagodljivo 1:4) |
Maks. obremenitev [Ω] | 300 |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analogna začetna točka |
|
|||
Analogna končna točka |
|
|||
V korakih po |
|
|||
Tovarniška nastavitev |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearnost, vklj. s histerezo in ponovljivostjo , nastavitev mejne vrednosti skladno z DIN EN IEC 62828-1) |
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; na leto) |
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Odzivni časi
Blaženje za analogni izhod dAA [s] | 0,1...100 |
---|---|
Maks. odzivni čas analognega izhoda [ms] | 40 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | ničelna točka; razpon |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 67; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 238 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 437,6 |
---|---|
Ohišje | cilindrično |
Mere [mm] | Ø 34 / L = 119 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Material v stiku z medijem | keramika (99,9 % Al2O3); nerjavno jeklo (1.4435 / 316L); značilnosti površine: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. tlačni cikli | 100 milijonov |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1 zunanji navoj tesnilni stožec |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prikazni element | bar; psi; MPa; % razpona |
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|