• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. PI1699

Poravnani tlačni senzor z zaslonom

PI1699

PI-1-1BREA01-E-ZVG/US/ /P

Poravnani tlačni senzor z zaslonom

PI1699

PI-1-1BREA01-E-ZVG/US/ /P

  • Kombinirano merjenje nivoja in točkovno zaznavanje nivoja z analognimi/preklopnimi izhodi
  • Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
  • Za uporabo pri visokih temperaturah v procesni tehnologiji
  • Higienska zasnova za zahteve industrije živil in pijač
  • Poravnana namestitev v vsebnike, rezervoarje in cevi
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: PI2899 ali PI2799 Primerjava izdelkov: PI1699 / PI2899 / PI2799 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
  • ehedg_t
  • ce
  • fda
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 1
Merilno območje
-1...1 bar -1000...1000 mbar
Procesni priključek povezava z navojem G 1 zunanji navoj tesnilni stožec
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Uporaba poravnano nameščanje za industrijo živil in pijač
Montaža vrtljivo ohišje 350°
Mediji pastozni mediji in mediji z vsebnostjo trdnih snovi; tekočine in plini
Temperatura medija [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. porušitveni tlak [mbar] 30000
Tlačna trdnost [mbar] 10000
Vrsta tlaka relativni tlak
Brez medprostora da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 20...32 DC
Min. upor izolacije [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] 0,5
Najvišji vklopni tok [mA] 6
Trajanje vklopa najvišjega toka [ms] 30
Watchdog integriran da
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 1
Izhodi
Skupno število izhodov 1
Izhodni signal analogni signal
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod toka [mA] 4...20, z možnostjo obrnitve; (prilagodljivo 1:4)
Maks. obremenitev [Ω] 300
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
-1...1 bar -1000...1000 mbar
Analogna začetna točka [mbar] -1000...500
Analogna končna točka [mbar] -500...1000
V korakih po [mbar] 1
Tovarniška nastavitev
ASP = -1000 mbar AEP = 1000 mbar
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearnost, vklj. s histerezo in ponovljivostjo , nastavitev mejne vrednosti skladno z DIN EN IEC 62828-1)
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] < ± 0,1; (Turn down 1:1; na leto)
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Odzivni časi
Blaženje za analogni izhod dAA [s] 0,1...100
Maks. odzivni čas analognega izhoda [ms] 40
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja ničelna točka; razpon
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Skladiščna temperatura [°C] -40...100
Zaščita IP 67; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
Odpornost na šoke
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 238
Mehanski podatki
Teža [g] 444
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Material v stiku z medijem keramika (99,9 % Al2O3); nerjavno jeklo (1.4435 / 316L); značilnosti površine: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. tlačni cikli 100 milijonov
Procesni priključek povezava z navojem G 1 zunanji navoj tesnilni stožec
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
Prikazni element 6 x LED, zeleno
prikazovalnik funkcije alfanumerični zaslon, 4 znaki
izmerjene vrednosti alfanumerični zaslon, 4 znaki
Prikazni element mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % razpona
Opombe
Opombe
Dovoljenje 3A velja samo pri vgradnji s priključki, ki imajo dovoljenje 3A.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno