• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Tlačni senzorji / Senzorji za vacuum
  4. Povsem kovinsko ohišje z zaslonom za procesno tehnologijo
  5. PI1806

Poravnani tlačni senzor z zaslonom

PI1806

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

Poravnani tlačni senzor z zaslonom

PI1806

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za zahteve industrije živil in pijač
  • Higienična, poravnana zasnova
  • Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
  • Visoka temperaturna odpornost in visoka stopnja zaščite
  • Programirljivi analogni in preklopni izhod
  • vključeno merjenje temperature prek IO-Linka
  • Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
  • acs
  • fcm
  • ehedg_t
  • ce
  • ukca
  • fda
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1
Merilno območje
-0,124...2,5 bar -1,8...36,25 psi -50...1004 inH2O -12,4...250 kPa
Procesni priključek povezava z navojem G 1 zunanji navoj tesnilni stožec Pozor: enoto je dovoljeno namestiti na procesni priključek za tesnilni stožec G1.; Tesnilni stožec G1A enote je primeren le za adapterje s kovinskim končnim omejilom.
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Uporaba poravnano nameščanje za industrijo živil in pijač
Mediji pastozni mediji in mediji z vsebnostjo trdnih snovi; tekočine in plini
Temperatura medija [°C] -25...150
Min. porušitveni tlak
50 bar 725 psi 5000 MPa
Tlačna trdnost
20 bar 290 psi 2000 kPa
Vakuumska odpornost [mbar] -1000
Vrsta tlaka relativni tlak; vakuum
Brez medprostora da
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] 20
Električni podatki
Min. upor izolacije [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Watchdog integriran da
2 voda
Obratovalna napetost [V] 20...30 DC
Poraba toka [mA] 3,5...21,5
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] < 1
3 vodi
Obratovalna napetost [V] 18...30 DC
Poraba toka [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] < 0,5
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1
Izhodi
Skupno število izhodov 2
Izhodni signal preklopni signal; analogni signal; IO-Link
Električna izvedba PNP/NPN
Število digitalnih izhodov 2
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod toka [mA] 4...20, z možnostjo obrnitve; (prilagodljivo)
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
2 voda
Maks. obremenitev [Ω] 300
3 vodi
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 125
Maks. obremenitev [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
-0,124...2,5 bar -1,8...36,25 psi -50...1004 inH2O -12,4...250 kPa
Točka nastavitve SP
-0,12...2,5 bar -1,74...36,26 psi -48...1004 inH2O -12...250 kPa
Točka ponastavitve rP
-0,124...2,496 bar -1,8...36,2 psi -50...1002 inH2O -12,4...249,6 kPa
Analogna začetna točka
-0,124...1,994 bar -1,8...28,92 psi -50...801 inH2O -12,4...199,4 kPa
Analogna končna točka
0,382...2,5 bar 5,54...36,26 psi 153...1004 inH2O 38,2...250 kPa
Min. razlika med SP in rP
0,004 bar 0,06 psi 2 inH2O 0,4 kPa
V korakih po
0,001 bar 0,01 psi 1 inH2O 0,1 kPa
Tovarniška nastavitev
SP1 = 0,625 bar rP1 = 0,575 bar
SP2 = 1,875 bar rP2 = 1,825 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 2,50 bar
dAP = 2,00 s dAA =2,00 s
Nadzor temperature
Merilno območje
-25...150 °C -13...302 °F
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od merilnega območja] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 vklj. z ničelno točko in napako razpona, nelinearnostjo, s histerezo; Turn down 1:1)
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] < ± 0,1; (Turn down 1:1; na leto)
Skupno odstopanje prek temperaturnega razpona
Temperaturno območje skupno odstopanje
-25...15 °C Karakteristike odstopanja ± 0,05 % razpona / 10 K
15...80 °C Karakteristike odstopanja
80...150 °C Karakteristike odstopanja ± 0,1 % razpona / 10 K
Napotek za dodatne podrobnosti glejte razdelek Diagrami in grafikoni
Nadzor temperature
Natančnost [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Natančnost ponavljanja [K] ± 0,2
Ločljivost [K] 0,2
Odzivni časi
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] 0...99,99
Blaženje za analogni izhod dAA [s] 0...99,99
2 voda
Odzivni čas prehodne funkcije analognega izhoda [ms] 30
3 vodi
Min. odzivni čas preklopnega izhoda (dAP) [ms] 3
Odzivni čas prehodne funkcije analognega izhoda [ms] 7
Nadzor temperature
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 voda ; > 0,9 m/s)
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-način da
Potreben razred glavnega vhoda A
Min. čas procesnega cikla [ms] 5,6
Resolucijski tlak IO-Linka [bar] 0,0001
Resolucijska temperatura IO-Linka [K] 0,2
IO-Link procesni podatki (ciklično)
funkcija dolžina v bitih
tlak 32
temperatura 32
stanje naprave 4
binarne preklopne informacije 2
Funkcije IO-Linka (aciklične) oznaka, specifična za vrsto uporabe; notranja temperatura; števec delovnih ur; števec preklopnih ciklov; Števec največjega tlaka
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 1154
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Skladiščna temperatura [°C] -40...100
Zaščita IP 67; IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
EMC
DIN EN 61326-1
Odpornost na šoke
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 214
Sporočilo o odobritvi
tovarniški certifikat na voljo na strani www.factory-certificate.ifm
Odobritev UL
UL odobritev št. J049
Številka datoteke UL E174189
Mehanski podatki
Teža [g] 384,8
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Material v stiku z medijem keramika (99,9 % Al2O3); nerjavno jeklo (1.4435 / 316L); značilnosti površine: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. tlačni cikli 100 milijonov
Pritezni vrtilni moment [Nm] 20
Procesni priključek povezava z navojem G 1 zunanji navoj tesnilni stožec Pozor: enoto je dovoljeno namestiti na procesni priključek za tesnilni stožec G1.; Tesnilni stožec G1A enote je primeren le za adapterje s kovinskim končnim omejilom.
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
Prikazni element LED, zeleno
stikalno stanje LED, rumeno
prikazovalnik funkcije alfanumerični zaslon, 4 znaki
izmerjene vrednosti alfanumerični zaslon, 4 znaki
Prikazni element bar; psi; kPa; inH2O
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno
diagrami in grafikoni
vpliv temperature okolice na natančnost
X temperatura
Y skupno odstopanje