• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. PI2995

Poravnani tlačni senzor z zaslonom

PI2995

PI-004-REB34-MFRKG/US/ /P

Poravnani tlačni senzor z zaslonom

PI2995

PI-004-REB34-MFRKG/US/ /P

  • Kombinirano merjenje nivoja in točkovno zaznavanje nivoja z analognimi/preklopnimi izhodi
  • Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
  • Za uporabo pri visokih temperaturah v procesni tehnologiji
  • Higienska zasnova za zahteve industrije živil in pijač
  • Poravnana namestitev v vsebnike, rezervoarje in cevi
stara serija izdelkov
Datum ustavitve: 03/31/2024
Alternativni izdelki: PM1505 + E30482 ali PI1705 Primerjava izdelkov: PI2995 / PM1505 / PI1705 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1
Merilno območje
-1...4 bar -14,5...58 psi -100...400 kPa
Procesni priključek povezava z navojem G 3/4 zunanji navoj
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Uporaba poravnano nameščanje za industrijo živil in pijač
Montaža vrtljivo ohišje 350°
Mediji pastozni mediji in mediji z vsebnostjo trdnih snovi; tekočine in plini
Temperatura medija [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. porušitveni tlak
100 bar 1450 psi 10000 kPa
Tlačna trdnost
30 bar 435 psi 3000 kPa
Vrsta tlaka relativni tlak; vakuum
Brez medprostora da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...32 DC
Poraba toka [mA] < 50
Min. upor izolacije [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] 0,5
Watchdog integriran da
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1
Izhodi
Skupno število izhodov 2
Izhodni signal preklopni signal; analogni signal; (možnost konfiguracije)
Električna izvedba PNP/NPN
Število digitalnih izhodov 1
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250
Preklopna frekvenca DC [Hz] 6
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod toka [mA] 4...20, z možnostjo obrnitve; (prilagodljivo 1:4)
Maks. obremenitev [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Analogni izhod napetosti [V] 0...10, z možnostjo obrnitve; (prilagodljivo 1:4)
Min. obremenilni upor [Ω] 2000
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
-1...4 bar -14,5...58 psi -100...400 kPa
Točka nastavitve SP
-0,99...4 bar -14,35...58 psi -99...400 kPa
Točka ponastavitve rP
-1...3,99 bar -14,5...57,85 psi -100...399 kPa
Analogna začetna točka
-1...3 bar -14,5...43,5 psi -100...300 kPa
Analogna končna točka
0...4 bar 0...58 psi 0...400 kPa
V korakih po
0,005 bar 0,05 psi 0,5 kPa
Tovarniška nastavitev
SP1 = 1,000 bar rP1 = 0,920 bar
ASP = 0,000 bar AEP = 4,000 bar
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od merilnega območja] < ± 0,2; (Turn down 1:1)
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearnost, vklj. s histerezo in ponovljivostjo , nastavitev mejne vrednosti skladno z DIN EN IEC 62828-1)
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] < ± 0,1; (Turn down 1:1; na leto)
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] < 100
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] 0,1...100
Blaženje za analogni izhod dAA [s] 0,1...100
Odzivni čas prehodne funkcije analognega izhoda [ms] 25
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; izhodni tok/napetost; Blaženje; prilagoditev prikazanih vrednosti; zaslon je mogoče zavrteti in izklopiti; Prikazni element; ničelna točka; razpon
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Skladiščna temperatura [°C] -40...100
Zaščita IP 67; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
Odpornost na šoke
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 163
Mehanski podatki
Teža [g] 384
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Material v stiku z medijem keramika (99,9 % Al2O3); nerjavno jeklo (1.4435 / 316L); značilnosti površine: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. tlačni cikli 100 milijonov
Procesni priključek povezava z navojem G 3/4 zunanji navoj
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
Prikazni element 4 x LED, zeleno
stikalno stanje LED, rumeno
prikazovalnik funkcije alfanumerični zaslon, 4 znaki
izmerjene vrednosti alfanumerični zaslon, 4 znaki
Prikazni element bar; psi; kPa; % razpona
Opombe
Napotki stara serija izdelkov
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno