Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih izhodov: 2 |
Merilno območje |
|
Procesni priključek |
povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj notranji navoj:M5 |
Območje uporabe
Uporaba |
za industrijsko uporabo |
Mediji |
tekočine in plini |
Temperatura medija [°C] |
-25...80 |
Min. porušitveni tlak |
|
Tlačna trdnost |
|
Vrsta tlaka |
relativni tlak |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
9,6...32 DC |
Poraba toka [mA] |
< 25 |
Min. upor izolacije [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih izhodov: 2 |
Izhodi
Skupno število izhodov |
2 |
Izhodni signal |
preklopni signal |
Električna izvedba |
PNP |
Število digitalnih izhodov |
2 |
Funkcija izhoda |
dopolnilni |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
500 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
100 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
Točka nastavitve SP |
5...100 bar |
75...1450 psi |
|
Točka ponastavitve rP |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od končne vrednosti] |
< ± 2,5; (Natančnost nastavitve) |
Natančnost ponavljanja [% od končne vrednosti] |
< ± 0,5; (z nihanji temperature < 10 K) |
Karakteristike odstopanja [% od končne vrednosti] |
< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Ravna linija za najboljše prileganje; LS = nastavitev mejne točke) |
Temperaturno drsenje na 10 K |
< ± 0,5 |
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke |
nastavljalni obroč |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...80 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-40...100 |
Zaščita |
IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Odpornost na šoke |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Odpornost proti vibracijam |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [Let] |
450 |
Direktiva o tlačni opremi |
Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] |
94 |
Ohišje |
cilindrično |
Mere [mm] |
Ø 27 / L = 71,6 |
Materiali |
PBT; PC; FKM; nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Material v stiku z medijem |
nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); FKM |
Min. tlačni cikli |
50 milijonov |
Pritezni vrtilni moment [Nm] |
25 |
Procesni priključek |
povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj notranji navoj:M5 |
Vgrajeni omejevalni element |
ne (je mogoče povratno namestiti) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
obratovanje |
LED, zeleno |
stikalno stanje |
LED, rumeno |
|
Z lestvico |
da |
Električni priključek
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |