Tlačno stikalo z intuitivno nastavitvijo točke preklopa
PK7532
PK-100-SFG14-QSPKG/US/ /W
Tlačno stikalo z intuitivno nastavitvijo točke preklopa
PK7532
PK-100-SFG14-QSPKG/US/ /W
- Preprosta nastavitev točke preklopa s pomočjo dveh nastavljalnih obročev, ki omogočata optimalno odčitavanje
- Visoka dolgoročna stabilnost zaradi robustne merilne celice iz nerjavnega jekla z visoko dovoljeno stopnjo tlaka
- Mehanski zaklep preprečuje nenamerno manipulacijo s točko preklopa
- Življenjska doba več kot 50 milijonov tlačnih ciklov
- Za uporabo v hidravliki, pnevmatiki, klimatskih in hladilnih sistemih
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj notranji navoj:M5 |
Območje uporabe
Uporaba | za industrijsko uporabo | ||
---|---|---|---|
Mediji | tekočine in plini | ||
Temperatura medija [°C] | -25...80 | ||
Min. porušitveni tlak |
|
||
Tlačna trdnost |
|
||
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 25 |
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal |
Električna izvedba | PNP |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 500 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 100 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Točka nastavitve SP |
|
||
Histereza |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od končne vrednosti] | < ± 2,5; (Natančnost nastavitve) |
---|---|
Natančnost ponavljanja [% od končne vrednosti] | < ± 0,5; (z nihanji temperature < 10 K) |
Karakteristike odstopanja [% od končne vrednosti] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Ravna linija za najboljše prileganje; LS = nastavitev mejne točke) |
Temperaturno drsenje na 10 K | < ± 0,5 |
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke | nastavljalni obroč |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 513 | ||||
Odobritev UL |
|
||||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 95,2 |
---|---|
Materiali | PBT; PC; FKM; nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); FKM |
Min. tlačni cikli | 50 milijonov |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 25 |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj notranji navoj:M5 |
Vgrajeni omejevalni element | ne (je mogoče povratno namestiti) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||
---|---|---|---|
Z lestvico | da |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|