- Izdelki
- Senzorji
- Tlačni senzorji / Senzorji za vacuum
- Poravnano nameščanje za industrijske vrste uporabe
- PL1502
Poravnani tlačni prenosnik
PL1502
PL-100-REA12-A-DKG/US/ /
Poravnani tlačni prenosnik
PL1502
PL-100-REA12-A-DKG/US/ /
- Zanesljivo zaznavanje sistemskega tlaka pri uporabi v industriji in mobilni tehnologiji
- Visoka odpornost na udarce in vibracije
- Odlična ponovljivost in majhna napaka linearnosti
- Kompaktno in robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo, kjer je prostor omejen
- vključeno merjenje temperature prek IO-Linka
- Natančni analogni izhod in uporabniku prijazna komunikacija prek IO-Link
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Merilno območje |
|
|||
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/2 zunanji navoj |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | |||
---|---|---|---|---|
Merilni element | merilna celica za keramično-kapacitivni tlak | |||
Nadzor temperature | da | |||
Uporaba | poravnano nameščanje za industrijske vrste uporabe; za industrijsko uporabo | |||
Mediji | pastozni mediji in mediji z vsebnostjo trdnih snovi; Tekočine; drugi mediji na povpraševanje | |||
Temperatura medija [°C] | -25...110; (poravnana namestitev brez puščanja z uporabo tesnila kovina na kovino. Za dovoljene temperature drugih tesnilnih različic glejte tesnilne materiale pod »Pripomočki«) | |||
Min. porušitveni tlak |
|
|||
Tlačna trdnost |
|
|||
Vakuumska odpornost [mbar] | -1000 | |||
Vrsta tlaka | relativni tlak | |||
Brez medprostora | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 9,6...30 DC |
---|---|
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Watchdog integriran | da |
Poraba toka [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 1 |
Poraba toka [mA] | < 30 |
---|---|
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 0,5 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | analogni signal; IO-Link (možnost konfiguracije) |
Število digitalnih izhodov | 1; (IO-Link) |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (prilagodljivo; 1:5) |
Maks. obremenitev [Ω] | (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V) |
Dokaz kratkega stika | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analogna začetna točka |
|
|||||||||
Analogna končna točka |
|
|||||||||
V korakih po |
|
|||||||||
Tovarniška nastavitev |
|
Merilno območje |
|
---|
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] | < ± 0,5; (linearnost, vklj. s histerezo in ponovljivostjo, nastavitvijo mejne vrednosti skladno z DIN EN IEC 62828-1) |
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; na leto) |
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Natančnost [K] | ± 2,5 K + (0,045 x (temperatura okolice – temperatura medija)) |
---|
Odzivni časi
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Blaženje za analogni izhod dAA [s] | 0...99,99 |
Odzivni čas prehodne funkcije analognega izhoda [ms] | 12 |
---|
Odzivni čas prehodne funkcije analognega izhoda [ms] | 3 |
---|
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | < 10 / < 25; (DIN EN 60751 voda; > 0,9 m/s) |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||
SIO-način | ne | ||||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A; (kadar pin 2 ni priključen: B) | ||||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 3,5 | ||||||||
Resolucijski tlak IO-Linka [bar] | 0,02 | ||||||||
Resolucijska temperatura IO-Linka [K] | 0,2 | ||||||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | oznaka, specifična za vrsto uporabe; notranja temperatura | ||||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 67; IP 68; IP 69 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||
MTTF [Let] | 427 | ||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 86,6 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4435 / 316L); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PA; PTFE; FKM |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4435 / 316L); Al2O3 (Keramika); značilnosti površine : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM za tesnjenje s tesnilom DIN EN ISO 1179-2, glejte navodila za uporabo) |
Min. tlačni cikli | 100 milijonov |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 25 |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/2 zunanji navoj |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
|||
---|---|---|---|---|
Dodatki (izbirno) |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|