• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. PL2056

Poravnani tlačni prenosnik

PL2056

PL-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P

Poravnani tlačni prenosnik

PL2056

PL-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P

  • Za zanesljivo zaznavanje hidrostatičnega nivoja
  • Poravnana namestitev v stene rezervoarjev ali vsebnikov
  • Robustno, zaprto ohišje iz nerjavnega jekla kot zaščita pred agresivnimi mediji in vdorom vlage
  • Prilagodljivi analogni izhod s prilagodljivim razponom in ničelno točko
  • Možnost priključitve z dvema ali tremi žicami
stara serija izdelkov
Datum ustavitve: 03/31/2024
Alternativni izdelki: PI1005 ali PM1706 Primerjava izdelkov: PL2056 / PI1005 / PM1706 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Ne uporabljajte za nove projekte. kot dodatki ni na voljo nobenih adapterjev več
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 1
Merilno območje
-0,13...2,5 bar -130...2500 mbar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Procesni priključek povezava z navojem Aseptoflex zunanji navoj Aseptoflex
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Uporaba poravnano nameščanje za industrijo živil in pijač
Mediji pastozni mediji in mediji z vsebnostjo trdnih snovi; tekočine in plini
Temperatura medija [°C] -25...80
Min. porušitveni tlak
50 bar 725 psi 5000 kPa
Tlačna trdnost
20 bar 290 psi 2000 kPa
Vrsta tlaka relativni tlak
Brez medprostora da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 14...30 DC
Min. upor izolacije [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Princip merjenja hidrostatično
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 1
Izhodi
Skupno število izhodov 1
Izhodni signal analogni signal
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod toka [mA] 4...20
Maks. obremenitev [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
-0,13...2,5 bar -130...2500 mbar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Analogna začetna točka
-0,13...1,88 bar -1,8...27,2 psi -13...188 kPa
Analogna končna točka
0,5...2,5 bar 7,3...36,3 psi 50...250 kPa
V korakih po
0,01 bar 0,1 psi 1 kPa
Tovarniška nastavitev
ASP = 0,0 bar AEP = 2,50 bar
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearnost, vklj. s histerezo in ponovljivostjo , nastavitev mejne vrednosti skladno z DIN EN IEC 62828-1)
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] < ± 0,1; (Turn down 1:1; na leto)
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Odzivni časi
Maks. odzivni čas analognega izhoda [ms] 3
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja ničelna točka; razpon
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik EPS
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Skladiščna temperatura [°C] -40...100
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 1 GHz / Natančnost < 2,5%
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
Odpornost na šoke
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 271
Mehanski podatki
Teža [g] 320
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Material v stiku z medijem keramika (99,9 % Al2O3); nerjavno jeklo (1.4435 / 316L); značilnosti površine: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. tlačni cikli 100 milijonov
Procesni priključek povezava z navojem Aseptoflex zunanji navoj Aseptoflex
anzeigen-bedienelemente
Opombe
Opombe
Dovoljenje 3A velja samo pri vgradnji s priključki, ki imajo dovoljenje 3A.
Napotki Ne uporabljajte za nove projekte.; kot dodatki ni na voljo nobenih adapterjev več
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno