- Izdelki
- PL2058
Poravnani tlačni prenosnik
PL2058
PL-,25BRES30-E-ZVG/US/ /P
Poravnani tlačni prenosnik
PL2058
PL-,25BRES30-E-ZVG/US/ /P
- Za zanesljivo zaznavanje hidrostatičnega nivoja
- Poravnana namestitev v stene rezervoarjev ali vsebnikov
- Robustno, zaprto ohišje iz nerjavnega jekla kot zaščita pred agresivnimi mediji in vdorom vlage
- Prilagodljivi analogni izhod s prilagodljivim razponom in ničelno točko
- Možnost priključitve z dvema ali tremi žicami
stara serija izdelkov
Datum ustavitve: 03/31/2024
Datum ustavitve: 03/31/2024
Alternativni izdelki: PI1008 ali PM1708 Primerjava izdelkov: PL2058 / PI1008 / PM1708 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Ne uporabljajte za nove projekte. kot dodatki ni na voljo nobenih adapterjev več
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||
Procesni priključek | povezava z navojem Aseptoflex zunanji navoj Aseptoflex |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Uporaba | poravnano nameščanje za industrijo živil in pijač |
Mediji | pastozni mediji in mediji z vsebnostjo trdnih snovi; tekočine in plini |
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
Min. porušitveni tlak [mbar] | 30000 |
Tlačna trdnost [mbar] | 6000 |
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Brez medprostora | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 14...30 DC |
---|---|
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Princip merjenja | hidrostatično |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Izhodni signal | analogni signal |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] | 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analogna začetna točka [mbar] | -12,5...100 | |||
Analogna končna točka [mbar] | 50...250 | |||
V korakih po [mbar] | 0,5 | |||
Tovarniška nastavitev |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearnost, vklj. s histerezo in ponovljivostjo , nastavitev mejne vrednosti skladno z DIN EN IEC 62828-1) |
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; na leto) |
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,4; (0...80 °C) |
Odzivni časi
Maks. odzivni čas analognega izhoda [ms] | 3 |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | ničelna točka; razpon |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | EPS |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||
MTTF [Let] | 271 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 318,5 |
---|---|
Ohišje | cilindrično |
Mere [mm] | Ø 34 / L = 87 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Material v stiku z medijem | keramika (99,9 % Al2O3); nerjavno jeklo (1.4435 / 316L); značilnosti površine: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. tlačni cikli | 100 milijonov |
Procesni priključek | povezava z navojem Aseptoflex zunanji navoj Aseptoflex |
anzeigen-bedienelemente
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Napotki | Ne uporabljajte za nove projekte.; kot dodatki ni na voljo nobenih adapterjev več | |
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|