• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Tlačni senzorji / Senzorji za vacuum
  4. Vsi tlačni senzorji/vakuumski senzorji
  5. PM1507

Poravnani tlačni senzor

PM1507

PM-001-REA12-A-ZVG/US

Poravnani tlačni senzor

PM1507

PM-001-REA12-A-ZVG/US

  • Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v industriji živil in pijač
  • Higienična, poravnana zasnova
  • Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
  • Visoka temperaturna odpornost in visoka stopnja zaščite
  • vključeno merjenje temperature prek IO-Linka
  • Natančni analogni izhod in uporabniku prijazna komunikacija prek IO-Link
  • acs
  • fcm
  • ce
  • ukca
  • fda
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1
Merilno območje
-50...1000 mbar -0,73...14,5 psi -5...100 kPa
Procesni priključek povezava z navojem G 1/2 zunanji navoj tesnilni stožec
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Merilni element merilna celica za keramično-kapacitivni tlak
Nadzor temperature da
Uporaba poravnano nameščanje za industrijo živil in pijač
Mediji pastozni mediji in mediji z vsebnostjo trdnih snovi; tekočine in plini
Temperatura medija [°C] -25...150
Min. porušitveni tlak
40000 mbar 580 psi 4000 kPa
Tlačna trdnost
20000 mbar 290 psi 2000 kPa
Vakuumska odpornost [mbar] -1000
Vrsta tlaka relativni tlak
Brez medprostora da
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] 2
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...30 DC
Min. upor izolacije [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Watchdog integriran da
2 voda
Poraba toka [mA] 3,5...21,5
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] < 1
3 vodi
Poraba toka [mA] < 45
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] < 0,5
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1
Izhodi
Skupno število izhodov 2
Izhodni signal analogni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije)
Število digitalnih izhodov 1; (IO-Link)
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod toka [mA] 4...20; (prilagodljivo; 1:5)
Maks. obremenitev [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Dokaz kratkega stika da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
-50...1000 mbar -0,73...14,5 psi -5...100 kPa
Analogna začetna točka
-50...800 mbar -0,73...11,6 psi -5...80 kPa
Analogna končna točka
150...1000 mbar 2,18...14,5 psi 15...100 kPa
V korakih po
1 mbar 0,01 psi 0,1 kPa
Tovarniška nastavitev
ASP = 0,0 bar AEP = 1000 mbar
Nadzor temperature
Merilno območje
-25...150 °C -13...302 °F
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] < ± 0,5; (linearnost, vklj. s histerezo in ponovljivostjo, nastavitvijo mejne vrednosti skladno z DIN EN IEC 62828-1)
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] < ± 0,1; (Turn down 1:1; na leto)
Skupno odstopanje prek temperaturnega razpona
Temperaturno območje skupno odstopanje
-25...15 °C Karakteristike odstopanja ± 0,05 % razpona / 10 K
15...80 °C Karakteristike odstopanja
80...150 °C Karakteristike odstopanja ± 0,1 % razpona / 10 K
Napotek za dodatne podrobnosti glejte razdelek Diagrami in grafikoni
Nadzor temperature
Natančnost [K] ± 2,5 K + (0,045 x (temperatura okolice – temperatura medija))
Natančnost ponavljanja [K] ± 0,2
Ločljivost [K] 0,2
Odzivni časi
Blaženje za analogni izhod dAA [s] 0...4
2 voda
Odzivni čas prehodne funkcije analognega izhoda [ms] 30
3 vodi
Odzivni čas prehodne funkcije analognega izhoda [ms] 7
Nadzor temperature
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] < 10 / < 25; (DIN EN 60751 voda; > 0,9 m/s)
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-način ne
Potreben razred glavnega vhoda A; (kadar pin 2 ni priključen: B)
Min. čas procesnega cikla [ms] 4,5
Resolucijski tlak IO-Linka [mbar] 0,2
Resolucijska temperatura IO-Linka [K] 0,2
IO-Link procesni podatki (ciklično)
funkcija dolžina v bitih
tlak 16
temperatura 16
stanje naprave 4
Funkcije IO-Linka (aciklične) oznaka, specifična za vrsto uporabe; notranja temperatura
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 1534
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Skladiščna temperatura [°C] -40...100
Zaščita IP 67; IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
EMC
DIN EN 61326-1
Odpornost na šoke
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 322
Odobritev UL
UL odobritev št. J069
Številka datoteke UL E174189
Mehanski podatki
Teža [g] 265,9
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PTFE; FKM
Material v stiku z medijem keramika (99,9 % Al2O3); nerjavno jeklo (1.4435 / 316L); značilnosti površine: Ra < 0,4 / Rz 4; PEEK; PTFE
Min. tlačni cikli 100 milijonov
Pritezni vrtilni moment [Nm] 20
Procesni priključek povezava z navojem G 1/2 zunanji navoj tesnilni stožec
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno
diagrami in grafikoni
X temperatura
Y skupno odstopanje