Tlačni senzor z zaslonom
PN004A
PN-010-RBR14-KFPKG/US/3D /V
Tlačni senzor z zaslonom
PN004A
PN-010-RBR14-KFPKG/US/3D /V
- Za uporabo v nevarnih območjih
- S preklopnim izhodom in analognim izhodom
- Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
- Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Življenjska doba več kot 100 milijonov tlačnih ciklov
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||||
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 notranji navoj |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | |||
---|---|---|---|---|
Uporaba | za industrijsko uporabo | |||
Mediji | tekočine in plini | |||
Temperatura medija [°C] | -20...60 | |||
Min. porušitveni tlak |
|
|||
Tlačna trdnost |
|
|||
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...36 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 50 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Prenapetostna zaščita | da; (< 40 V) |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 0,3 |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; analogni signal; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba | PNP |
Število digitalnih izhodov | 1 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | < 170 |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Analogni izhod napetosti [V] | 0...10 |
Min. obremenilni upor [Ω] | 2000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Točka nastavitve SP |
|
||||
Točka ponastavitve rP |
|
||||
V korakih po |
|
||||
Tovarniška nastavitev |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od merilnega območja] | < ± 0,5 |
---|---|
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K) |
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Ravna linija za najboljše prileganje; LS = nastavitev mejne točke) |
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] | < ± 0,25 |
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] | < ± 0,05; (na 6 mesecev) |
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | 0,2; (0...60 °C) |
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | 0,2; (0...60 °C) |
Odzivni časi
Nastavljiv zakasnitveni čas dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Maks. odzivni čas analognega izhoda [ms] | 3 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; zamik vklopa/izklopa; Blaženje; Prikazni element; izhodni tok/napetost |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
Oznaka ATEX |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 213 | ||||||||||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 302,5 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4301 / 304); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4305 / 303); keramika; FKM |
Min. tlačni cikli | 100 milijonov |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 notranji navoj |
Vgrajeni omejevalni element | ne (je mogoče povratno namestiti) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|