Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 |
Merilno območje |
|
Procesni priključek |
povezava z navojem G 1/4 notranji navoj |
Območje uporabe
Posebna značilnost |
pozlačeni kontakti |
Uporaba |
za industrijsko uporabo |
Mediji |
tekočine in plini |
Temperatura medija [°C] |
-20...60 |
Min. porušitveni tlak [mbar] |
30000 |
Tlačna trdnost [mbar] |
10000 |
Vrsta tlaka |
relativni tlak |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
18...36 DC; (skladno s SELV/PELV) |
Poraba toka [mA] |
< 50 |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Prenapetostna zaščita |
da; (< 40 V) |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] |
0,3 |
Watchdog integriran |
da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 |
Izhodi
Skupno število izhodov |
2 |
Izhodni signal |
preklopni signal; analogni signal; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba |
PNP |
Število digitalnih izhodov |
1 |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
< 170 |
Število analognih izhodov |
1 |
Analogni izhod toka [mA] |
4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] |
500 |
Analogni izhod napetosti [V] |
0...10 |
Min. obremenilni upor [Ω] |
2000 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
Točka nastavitve SP [mbar] |
10...1000 |
Točka ponastavitve rP [mbar] |
5...995 |
V korakih po [mbar] |
5 |
Tovarniška nastavitev |
SP1 = 250 mbar |
rP1 = 230 mbar |
|
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od merilnega območja] |
< ± 0,5 |
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] |
< ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K) |
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] |
< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Ravna linija za najboljše prileganje; LS = nastavitev mejne točke) |
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] |
< ± 0,25 |
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] |
< ± 0,05; (na 6 mesecev) |
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] |
0,2; (0...60 °C) |
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] |
0,2; (0...60 °C) |
Odzivni časi
Nastavljiv zakasnitveni čas dS, dr [s] |
0; 0,2...50 |
Maks. odzivni čas analognega izhoda [ms] |
3 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja |
histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; zamik vklopa/izklopa; Blaženje; Prikazni element; izhodni tok/napetost |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-20...60 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-40...100 |
Zaščita |
IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
Oznaka ATEX |
II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF sevano |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5/1 kV |
EN 61000-4-6 VF prevoden |
10 V |
|
Odpornost na šoke |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Odpornost proti vibracijam |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [Let] |
213 |
Direktiva o tlačni opremi |
Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] |
302,5 |
Materiali |
nerjavno jeklo (1.4301 / 304); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Material v stiku z medijem |
nerjavno jeklo (1.4305 / 303); keramika; FKM |
Min. tlačni cikli |
100 milijonov |
Procesni priključek |
povezava z navojem G 1/4 notranji navoj |
Vgrajeni omejevalni element |
ne (je mogoče povratno namestiti) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
Prikazni element |
4 x LED, zeleno |
stikalno stanje |
LED, rumeno |
prikazovalnik funkcije |
alfanumerični zaslon, 4 znaki |
izmerjene vrednosti |
alfanumerični zaslon, 4 znaki |
|
Prikazni element |
mbar; kPa; psi; inHg |
Električni priključek
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |