• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Tlačni senzorji / Senzorji za vacuum
  4. Uporaba v nevarnih območjih
  5. PN016A

Tlačni senzor z zaslonom

PN016A

PN-2,5-RBR14-QFPKG/US/3D /V

Tlačni senzor z zaslonom

PN016A

PN-2,5-RBR14-QFPKG/US/3D /V

  • Za uporabo v nevarnih območjih
  • Dva preklopna izhoda; en izhod je mogoče konfigurirati kot diagnostični izhod
  • Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
  • Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Življenjska doba več kot 100 milijonov tlačnih ciklov
  • Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
  • ce
  • ukca
  • ex
  • iolink
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2
Merilno območje
0...2,5 bar 0...2500 mbar 0...36,3 psi 0...250 kPa
Procesni priključek povezava z navojem G 1/4 notranji navoj
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Uporaba za industrijsko uporabo
Mediji tekočine in plini
Temperatura medija [°C] -20...60
Min. porušitveni tlak
50 bar 725 psi 5000 kPa
Tlačna trdnost
20 bar 290 psi 2000 kPa
Vrsta tlaka relativni tlak
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...36 DC; (skladno s SELV/PELV)
Poraba toka [mA] < 50
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Prenapetostna zaščita da; (< 40 V)
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] 0,3
Watchdog integriran da
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2
Izhodi
Skupno število izhodov 2
Izhodni signal preklopni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije)
Električna izvedba PNP/NPN
Število digitalnih izhodov 2
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250
Preklopna frekvenca DC [Hz] < 170
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
0...2,5 bar 0...2500 mbar 0...36,3 psi 0...250 kPa
Točka nastavitve SP
0,02...2,5 bar 0,4...36,2 psi 2...250 kPa
Točka ponastavitve rP
0,01...2,49 bar 0,2...36 psi 1...249 kPa
V korakih po
0,01 bar 0,2 psi 1 kPa
Tovarniška nastavitev
SP1 = 0,63 bar rP1 = 0,58 bar
SP2 = 1,88 bar rP2 = 1,83 bar
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od merilnega območja] < ± 0,5
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K)
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Ravna linija za najboljše prileganje; LS = nastavitev mejne točke)
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] < ± 0,25
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] < ± 0,05; (na 6 mesecev)
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] 0,2; (0...60 °C)
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] 0,2; (0...60 °C)
Odzivni časi
Nastavljiv zakasnitveni čas dS, dr [s] 0; 0,2...50
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; diagnostična funkcija; logika preklopa; zamik vklopa/izklopa; Blaženje; Prikazni element
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9 CDV
Profili brez profila
SIO-način da
Potreben razred glavnega vhoda A
Analogni procesni podatki 1
Binarni procesni podatki 2
Min. čas procesnega cikla [ms] 2,3
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 312
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...60
Skladiščna temperatura [°C] -40...100
Zaščita IP 65
Dovoljenja/preverjanja
Oznaka ATEX II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
Odpornost na šoke
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 194
Direktiva o tlačni opremi Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo
Mehanski podatki
Teža [g] 303
Materiali nerjavno jeklo (1.4301 / 304); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4305 / 303); keramika; FKM
Min. tlačni cikli 100 milijonov
Procesni priključek povezava z navojem G 1/4 notranji navoj
Vgrajeni omejevalni element ne (je mogoče povratno namestiti)
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
Prikazni element 3 x LED, zeleno
stikalno stanje 2 x LED, rumeno
prikazovalnik funkcije alfanumerični zaslon, 4 znaki
izmerjene vrednosti alfanumerični zaslon, 4 znaki
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno