• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. PN2026

Tlačni senzor z zaslonom

PN2026

PN-2,5-RBR14-MFRKG/US/ /V

Tlačni senzor z zaslonom

PN2026

PN-2,5-RBR14-MFRKG/US/ /V

  • Dva preklopna izhoda; en izhod je mogoče programirati kot analogni izhod
  • Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
  • Možnost izbire enot tlaka, specifičnih za državo
  • Z dolgoročno stabilnostjo zaradi visoke zaščite pred preobremenitvijo
  • Izbirna izhodna polarnost
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: PN2096 Primerjava izdelkov: PN2026 / PN2096 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1
Merilno območje
-0,13...2,5 bar -130...2500 mbar -1,45...36,25 psi -12,5...250 kPa
Procesni priključek povezava z navojem G 1/4 notranji navoj
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Uporaba za industrijsko uporabo
Mediji tekočine in plini
Temperatura medija [°C] -25...80
Min. porušitveni tlak
50 bar 725 psi 5000 kPa
Tlačna trdnost
20 bar 290 psi 2000 kPa
Vrsta tlaka relativni tlak
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...32 DC; (skladno s SELV/PELV)
Poraba toka [mA] < 35
Min. upor izolacije [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] 0,3
Watchdog integriran da
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1
Izhodi
Skupno število izhodov 2
Izhodni signal preklopni signal; analogni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije)
Električna izvedba PNP/NPN
Število digitalnih izhodov 2
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250
Preklopna frekvenca DC [Hz] < 500
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod toka [mA] 4...20; (prilagodljivo 1:4)
Maks. obremenitev [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Analogni izhod napetosti [V] 0...10; (prilagodljivo 1:4)
Min. obremenilni upor [Ω] 2000
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
-0,13...2,5 bar -130...2500 mbar -1,45...36,25 psi -12,5...250 kPa
Točka nastavitve SP
-0,11...2,5 bar -1,5...36,25 psi -10,5...250 kPa
Točka ponastavitve rP
-0,12...2,49 bar -1,65...36,1 psi -11,5...249 kPa
Analogna začetna točka
-0,13...1,88 bar -1,8...27,2 psi -12,5...187,5 kPa
Analogna končna točka
0,5...2,5 bar 7,25...36,25 psi 50...250 kPa
V korakih po
0,01 bar 0,05 psi 0,5 kPa
Tovarniška nastavitev
SP1 = 0,63 bar rP1 = 0,58 bar
SP2 = 1,88 bar rP2 = 1,83 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 2,50 bar
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od merilnega območja] < ± 0,4; (Turn down 1:1)
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Ravna linija za najboljše prileganje; LS = nastavitev mejne točke)
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] < ± 0,1; (Turn down 1:1; na leto)
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] < 1,5
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] 0,01...4
Blaženje za analogni izhod dAA [s] 0,01...4
Maks. odzivni čas analognega izhoda [ms] 3
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; izhodni tok/napetost; Blaženje; prilagoditev prikazanih vrednosti; zaslon je mogoče zavrteti in izklopiti; Prikazni element; ničelna točka; razpon
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.0
Profili brez profila
SIO-način da
Potreben razred glavnega vhoda A
Analogni procesni podatki 1
Binarni procesni podatki 2
Min. čas procesnega cikla [ms] 2,3
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 61
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Skladiščna temperatura [°C] -40...100
Zaščita IP 65
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
Odpornost na šoke
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 131
Direktiva o tlačni opremi Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo
Mehanski podatki
Teža [g] 261
Materiali nerjavno jeklo (1.4301 / 304); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4305 / 303); keramika; FKM
Min. tlačni cikli 100 milijonov
Procesni priključek povezava z navojem G 1/4 notranji navoj
Vgrajeni omejevalni element ne (je mogoče povratno namestiti)
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
Prikazni element 3 x LED, zeleno
stikalno stanje 2 x LED, rumeno
prikazovalnik funkcije alfanumerični zaslon, 4 znaki
izmerjene vrednosti alfanumerični zaslon, 4 znaki
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno