- Izdelki
- PN2027
Tlačni senzor z zaslonom
PN2027
PN-001BRBR14-MFRKG/US/ /V
Tlačni senzor z zaslonom
PN2027
PN-001BRBR14-MFRKG/US/ /V
- Dva preklopna izhoda; en izhod je mogoče programirati kot analogni izhod
- Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
- Možnost izbire enot tlaka, specifičnih za državo
- Z dolgoročno stabilnostjo zaradi visoke zaščite pred preobremenitvijo
- Izbirna izhodna polarnost
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: PN2097 Primerjava izdelkov: PN2027 / PN2097 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Merilno območje |
|
|||
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 notranji navoj |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Uporaba | za industrijsko uporabo | ||
Mediji | tekočine in plini | ||
Temperatura medija [°C] | -25...80 | ||
Min. porušitveni tlak |
|
||
Tlačna trdnost |
|
||
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...32 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 35 |
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 0,3 |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; analogni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | < 500 |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (prilagodljivo 1:4) |
Maks. obremenitev [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analogni izhod napetosti [V] | 0...10; (prilagodljivo 1:4) |
Min. obremenilni upor [Ω] | 2000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Točka nastavitve SP |
|
|||||||||
Točka ponastavitve rP |
|
|||||||||
Analogna začetna točka |
|
|||||||||
Analogna končna točka |
|
|||||||||
V korakih po |
|
|||||||||
Tovarniška nastavitev |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od merilnega območja] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K; Turn down 1:1) |
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Ravna linija za najboljše prileganje; LS = nastavitev mejne točke) |
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; na leto) |
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] | < 1,5 |
---|---|
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] | 0,01...4 |
Blaženje za analogni izhod dAA [s] | 0,01...4 |
Maks. odzivni čas analognega izhoda [ms] | 3 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; izhodni tok/napetost; Blaženje; prilagoditev prikazanih vrednosti; zaslon je mogoče zavrteti in izklopiti; Prikazni element; ničelna točka; razpon |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.0 | ||||
Profili | brez profila | ||||
SIO-način | da | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Analogni procesni podatki | 1 | ||||
Binarni procesni podatki | 2 | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 2,3 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 131 | ||||||||||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 261,5 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4301 / 304); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4305 / 303); keramika; FKM |
Min. tlačni cikli | 100 milijonov |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 notranji navoj |
Vgrajeni omejevalni element | ne (je mogoče povratno namestiti) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prikazni element | mbar; kPa; psi; inH2O |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|