Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih izhodov: 1 |
Merilno območje |
0...100 bar |
0...1450 psi |
0...10 MPa |
|
Procesni priključek |
povezava z navojem 1/4" NPT notranji navoj |
Območje uporabe
Uporaba |
za industrijsko uporabo |
Mediji |
tekočine in plini |
Pogojno primerno za |
uporaba v plinih pri tlakih > 25 barov le na zahtevo |
Temperatura medija [°C] |
-25...80 |
Min. porušitveni tlak |
|
Tlačna trdnost |
|
Vrsta tlaka |
relativni tlak |
Električni podatki
Toleranca obratovalne napetosti [%] |
5...10 |
Obratovalna napetost [V] |
90...250 AC |
Nazivna napetost AC [V] |
< 250 |
Poraba toka [mA] |
< 10 |
Min. upor izolacije [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Zaščitni razred |
II |
Odpornost na napačno polarnost |
ne |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] |
0,2 |
Watchdog integriran |
da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih izhodov: 1 |
Izhodi
Skupno število izhodov |
1 |
Izhodni signal |
preklopni signal |
Električna izvedba |
Triac |
Število digitalnih izhodov |
1 |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] |
2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] |
250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Preklopna frekvenca AC [Hz] |
< 160 |
Dokaz kratkega stika |
ne |
Zaščita pred preobremenitvijo |
ne |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
0...100 bar |
0...1450 psi |
0...10 MPa |
|
Točka nastavitve SP |
1...99,9 bar |
10...1450 psi |
0,1...9,99 MPa |
|
Točka ponastavitve rP |
0,5...99,5 bar |
10...1440 psi |
0,05...9,95 MPa |
|
V korakih po |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od merilnega območja] |
< ± 1,0 |
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] |
< ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K) |
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] |
< ± 0,5 |
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] |
< ± 0,1 |
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] |
< ± 0,1; (na leto) |
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] |
< ± 0,2; (-25...80 °C) |
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] |
< ± 0,3; (-25...80 °C) |
Odzivni časi
Nastavljiv zakasnitveni čas dS, dr [s] |
0, 0,2,...10, 11,...50 |
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] |
0...4 |
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke |
tipka za programiranje |
Možnosti parametriranja |
histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; zamik vklopa/izklopa; Blaženje; prilagoditev prikazanih vrednosti; zaslon je mogoče zavrteti in izklopiti; Prikazni element |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...80 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-40...100 |
Zaščita |
IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF sevano |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 VF prevoden |
10 V |
|
Odpornost na šoke |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Odpornost proti vibracijam |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [Let] |
225 |
Direktiva o tlačni opremi |
Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] |
358,4 |
Ohišje |
cilindrično |
Mere [mm] |
Ø 34 / L = 120 |
Materiali |
nerjavno jeklo (1.4301 / 304); PC; PBT; PA; FKM |
Material v stiku z medijem |
nerjavno jeklo (1.4305 / 303); keramika; FKM |
Min. tlačni cikli |
100 milijonov |
Procesni priključek |
povezava z navojem 1/4" NPT notranji navoj |
Vgrajeni omejevalni element |
ne (je mogoče povratno namestiti) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
LED, rdeče |
prikazovalnik funkcije |
7-segmentni prikazovalnik LED |
izmerjene vrednosti |
7-segmentni prikazovalnik LED |
|
Električni priključek
Potrebna zaščita |
miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; hitro ukrepanje |
Opombe
Opombe |
|
Embalažna enota |
1 Kosov |
Električni priključek
Priključek |
Spojnik: 1 x 1/2"; kodiranje: C |